Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | O.D./ I.D. (For Threading) | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Gewicht des Zolltarifs (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | ISO-Anwendungsbereich M | Halterung: Abmessung L | Max. Schnitttiefe (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.50 mm | - | WB = 1,15 mm/OHX = 12,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 2.00 | LF = 26.30 | M | LU = 9.00 | CDX = 0.40 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
70.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.50 mm | - | WB = 1,15 mm/OHX = 15,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 2.00 | LF = 29.30 | M | LU = 12.00 | CDX = 0.40 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
70.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.50 mm | - | WB = 1,15 mm/OHX = 15,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 2.00 | LF = 29.30 | M | LU = 12.00 | CDX = 0.40 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
77.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.70 mm | - | WB = 1,95 mm/OHX = 19,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 3.00 | LF = 33.30 | M | LU = 16.00 | CDX = 0.60 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
77.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.70 mm | - | WB = 1,95 mm/OHX = 19,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 3.00 | LF = 33.30 | M | LU = 16.00 | CDX = 0.60 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 2,95 mm/OHX = 23,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 4.00 | LF = 37.60 | M | LU = 20.00 | CDX = 0.80 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
86.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 2,95 mm/OHX = 28,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 4.00 | LF = 42.60 | M | LU = 25.00 | CDX = 0.80 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
86.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 2,95 mm/OHX = 28,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 4.00 | LF = 42.60 | M | LU = 25.00 | CDX = 0.80 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.70 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.70 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.70 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.30 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.30 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.30 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 13,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 32.40 | M | LU = 10.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
90.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.70 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.40 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.40 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.50 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 13,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 32.30 | M | LU = 10.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.30 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.30 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 38,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 57.30 | M | LU = 35.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 13,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 32.40 | M | LU = 10.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.70 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
52.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.57 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 13,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 32.40 | M | LU = 10.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.98 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.98 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.40 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.98 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.98 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.40 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.98 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.70 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 2.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 18,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 37.30 | M | LU = 15.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 2.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 28,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 47.30 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
55.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 13,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | - | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 18,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 18,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 23,00 mm | 0.021 | - | WF = 3.00 | DMIN1 = 6.00 | LF = 42.40 | M | LU = 20.00 | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 28,00 mm | 0.021 | - | WF = 3.00 | DMIN1 = 6.00 | LF = 47.60 | M | LU = 25.00 | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 28,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
90.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 33,00 mm | 0.021 | - | WF = 3.00 | DMIN1 = 6.00 | LF = 52.40 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | - | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 38,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
96.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | 0.78 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 38,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | - | 1.00 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 18,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
58.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | 1.00 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 18,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | - | 1.00 mm | H | WB = 3,95 mm/OHX = 18,00 mm | 0.021 | H - 1. Auswahl | - | - | - | - | - | CDX = 1.80 | - | 7015 | DCON = 6.00 mm | 6 | CBN | - | - | ||
74.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | - | 1.00 mm | - | WB = 3,95 mm/OHX = 28,00 mm | 0.021 | - | - | - | - | M | - | CDX = 1.80 | P | 1025 | DCON = 6.00 mm | 6 | Karbid | S | N |
Loading...
Geometrie/Schneidkante | CXS-G | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 4° | eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne |
Anzahl der Schneidkanten | 1 | Ausführung | XS-Schneidwerkzeug | Einsteckform | CXS* |
Typ einfügen | G = Rillenbildung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
O.D./ I.D. (For Threading)
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Empfehlung des Typs
Andere Entwürfe
Gewicht des Zolltarifs(kg)
ISO-Anwendungsbereich H
Halterung: Dimension F
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
ISO-Anwendungsbereich M
Halterung: Abmessung L
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes
Art der Sorte
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften