SANDVIK T-Max Einsatz zum Profilieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15023031716E670
15023031716T01020670
15023047624E670
15023047624T01020670
15023063532E670
15023063532T01020670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Freiwinkel des Einsatzes Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S

97.08 €

1 5 Arbeitstage 01

97.08 €

1 5 Arbeitstage 01

105.85 €

1 5 Arbeitstage 0.00111°2

105.85 €

1 5 Arbeitstage 0.00111°2

127.08 €

1 5 Arbeitstage 0.00211°3

127.08 €

1 5 Arbeitstage 0.00211°3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte Selfishly Freihändig ISO-Anwendung H H
Andere Entwürfe Sonstige Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Profildrehen Zolltarif - Anzahl 69091200 eClass-5.1 21011901
Anzahl der Schneidkanten 1 Notenschlüssel 670 Einsteckform 150.23
Typ einfügen Keramischer Tauchschneideinsatz Hersteller SANDVIK Coromant ISO-Anwendung S S
Geometrie / Schnittkante Glatt Art der Sorte Keramik Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support