SANDVIK CAT-V auf Coromant EH-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A39245EH4010056
A39245EH4010068
A39245EH4012060
A39245EH4012078
A39245EH4016065
A39245EH4016086
A39245EH4020060
A39245EH4020096
A39245EH4025068
A39245EH4025114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm
(mm)
Schneidewerkzeug: Montageart Einsatzsitz oder Kupplungsgröße

482.31 €

1 5 Arbeitstage 1.0589.14CAT VE10

482.31 €

1 5 Arbeitstage 1.06440Steilwinkliger Kegel CATE10

513.00 €

1 5 Arbeitstage 1.05812.19CAT VE12

513.00 €

1 5 Arbeitstage 1.140Steilwinkliger Kegel CATE12

603.62 €

1 5 Arbeitstage 1.07915.39CAT VE16

603.62 €

1 5 Arbeitstage 1.13440Steilwinkliger Kegel CATE16

663.54 €

1 5 Arbeitstage 1.07518.39CAT VE20

663.54 €

1 5 Arbeitstage 1.20140Steilwinkliger Kegel CATE20

723.46 €

1 5 Arbeitstage 1.12224.41CAT VE25

723.46 €

1 5 Arbeitstage 1.4240Steilwinkliger Kegel CATE25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84669360 Fräserdurchmesser Dc(mm) Nicht verfügbar Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Anwendung Fräsen Zubehör Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, Adapter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support