Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,382.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 40 | 1.3 | Vierkant-Schaft - ø 40,00 mm | 95 | 19 | Coromant Capto C3 | Ja - max. 80 bar | ||
1,382.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 1.3 | - | - | - | Coromant Capto C3 | - | ||
1,848.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | - | 3.2 | - | - | - | Coromant Capto C4 | - | ||
1,416.23 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | - | 2.052 | - | - | - | Coromant Capto C4 | - | ||
1,416.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | - | 2.36 | - | - | - | Coromant Capto C4 | - | ||
1,848.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 3.2 | - | - | - | Coromant Capto C4 | - | ||
1,416.23 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | - | 2.1 | - | - | - | Coromant Capto C4 | - | ||
1,416.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 2.32 | - | - | - | Coromant Capto C4 | - | ||
2,049.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | - | 5.7 | - | - | - | Coromant Capto C5 | - | ||
1,563.85 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | - | 3.88 | - | - | - | Coromant Capto C5 | - | ||
1,563.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | - | 3.2 | - | - | - | Coromant Capto C5 | - | ||
2,049.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 5.735 | - | - | - | Coromant Capto C5 | - | ||
1,563.85 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | - | 3.855 | - | - | - | Coromant Capto C5 | - | ||
1,563.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 3.2 | - | - | - | Coromant Capto C5 | - | ||
2,363.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | - | 5.9 | - | - | - | Coromant Capto C6 | - | ||
2,363.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 5.83 | - | - | - | Coromant Capto C6 | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Feststelleinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften