Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewichtseinheit | Zolltarif - Gewichtseinheit | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | eClass-5.1 | Externe oder interne Bearbeitung | Anzahl | Zolltarif - Herkunftsland | Zolltarifgewicht pro | Herkunftsland des Zolltarifs | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,026.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | - | 122 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C4 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 21 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,026.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | - | 122 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C4 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 21 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,138.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 0.001 | - | 35 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C5 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 21 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,138.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | - | 122 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C5 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 21 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,138.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | - | 122 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C5 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 21 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,309.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 0.001 | - | 45 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C6 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 25 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,910.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | - | n/a | 68 | 5.42 | - | radial | kg | - | - | Coromant Capto C6 | - | Klingeneinsatz für Höhe 45 | 21010903 | Externe Bearbeitung | 84669360 | - | 1 | DE | Ja | ||
1,309.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | - | 160 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C6 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 25 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,309.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | - | 160 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C6 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 25 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,636.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 0.001 | - | 45 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C8 | Einstellbar | Abstechwerkzeug, Größe 25 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Einlass | ||
2,386.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | - | n/a | 68 | 5.42 | - | radial | kg | - | - | Coromant Capto C8 | - | Klingeneinsatz für Höhe 45 | 21010903 | Externe Bearbeitung | 84669360 | - | 1 | DE | Ja | ||
1,636.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | - | 160 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C8 | Einstellbar | Abstechwerkzeug, Größe 25 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Einlass | ||
1,636.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | - | 235 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C8 | Einstellbar | Abstechwerkzeug, Größe 45 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Einlass | ||
1,636.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | - | 160 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C8 | Einstellbar | Abstechwerkzeug, Größe 25 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Einlass | ||
1,636.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | - | 235 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C8 | Einstellbar | Abstechwerkzeug, Größe 45 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Einlass | ||
1,907.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | - | 240 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C10 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 45 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt | ||
1,907.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | - | 240 | - | 1 | - | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C10 | einstellbar | Einstechmesser, Höhe 45 | 21021105 | - | - | DE | - | - | Axialer und radialer Eintritt |
Loading...
Ausführung | Adapter | Hersteller | SANDVIK Coromant |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Gesamtlänge l1 / l21
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewichtseinheit
Zolltarif - Gewichtseinheit
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
eClass-5.1
Externe oder interne Bearbeitung
Anzahl
Zolltarif - Herkunftsland
Zolltarifgewicht pro
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften