SANDVIK CoroCut 1-2 Kopf zum Nutenfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57025L123G13C
57025R123G13C
57032L123G13C
57032L123G18B
57032L123J18C
57032R123G13C
57032R123J18C
57040L123G12C
57040L123K17C
57040R123G12C
57040R123K17C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße Klammer: Dimension F Halterung: Verstellwinkel Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Ausführung Externe oder interne Bearbeitung Halterung: Min. Lochdurchmesser

194.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.08G32.6ø 25.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung147

194.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.08G32.6ø 25.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung147

203.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.112G36.1ø 32.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung147

203.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.125G41.1ø 32.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-EinsatzInnen- und Außenbearbeitung147

203.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.138J41.1ø 32.00 mm14123* — JCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung88

203.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.112G36.1ø 32.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung147

203.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.138J41.1ø 32.00 mm14123* — JCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung88

214.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.164G39.1ø 40.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung147

214.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.208K44.1n/aø 40.00 mm18123* — KCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung92

214.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.164G39.1n/aø 40.00 mm14123* -GCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung147

214.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.208K44.1n/aø 40.00 mm18123* — KCoroCut 1/2 SL-Wendeplatte zum Flach- und AxialeinstechenExterne Bearbeitung92

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Klammer: Wendeschneidplatten-Typ 123*
Zolltarif - Anzahl 84661031 Gesamtlänge l1 / l21(mm) eClass-5.1 21011812
Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem Zolltarif - Herkunftsland DE
Coolant Ja

Technischer Support