Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,641.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | - | WF = 58.00 | Mazak MZ40V - ø 40,00 mm - gerade | 86 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
6,033.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | - | WF = 58.00 | Mazak MZ40V - ø 40,00 mm - gerade | 86 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
4,641.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.7 | - | LF = 82.00 | Mazak MZ40X - ø 40,00 mm - gerade | 86 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
6,033.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.7 | - | LF = 82.00 | Mazak MZ40X - ø 40,00 mm - gerade | 86 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | - | - | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | 55 | 127 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | LF = 55,00 mm / RPMX = 10.000 mm / MMCX = 80,00 mm | - | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 136.00 | OAH = 84.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | - | - | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | 55 | 127 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | LF = 55,00 mm / RPMX = 10.000 mm / MMCX = 80,00 mm | - | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 136.00 | OAH = 84.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
6,498.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.9 | - | LF = 130.00 | Mazak MZ40V - ø 40,00 mm - gewinkelt | 142 | OAH = 88.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
8,446.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.1 | - | LF = 130.00 | Mazak MZ40V - ø 40,00 mm - gewinkelt | 142 | OAH = 88.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
6,498.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | LF = 130.00 | Mazak MZ40X - ø 40,00 mm - gewinkelt | 150 | OAH = 88.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
8,446.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.2 | - | LF = 130.00 | Mazak MZ40X - ø 40,00 mm - gewinkelt | 150 | OAH = 88.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | - | - | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | 80 | 144 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | LPR = 117,00 mm / LF = 80,00 mm / RPMX = 10.000 mm / MMCX =80,00 mm | WF = 65.00 | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 84.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.1 | - | - | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | 80 | 144 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | LPR = 117,00 mm / LF = 80,00 mm / RPMX = 10.000 mm / MMCX =80,00 mm | WF = 65.00 | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 84.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
5,929.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.9 | - | - | Mazak MZ50V - VDI - ø 50,00 mm | 128 | 210 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
7,709.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13.3 | - | - | Mazak MZ50V - VDI - ø 50,00 mm | 128 | 210 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
7,709.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | - | - | Mazak CBI 68A - ø 68,00 mm | - | 75 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
7,116.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.2 | - | - | Mazak CBI 80A - ø 80,00 mm | 70 | 177 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
9,250.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.3 | - | - | Mazak CBI 80A - ø 80,00 mm | 70 | 177 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
5,929.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.2 | - | LF = 4.00 | MZ-F - gerade | 170 | OAH = 140.00 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
7,709.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.3 | - | LF = 4.00 | MZ-F - gerade | 170 | OAH = 140.00 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
8,301.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.5 | - | - | Mazak MZ50V - VDI - ø 50,00 mm | 160 | 165 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
10,792.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.1 | - | - | Mazak MZ50V - VDI - ø 50,00 mm | 160 | 170 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
8,301.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.1 | - | - | Mazak CBI 68A - ø 68,00 mm | - | 120 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
10,792.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.3 | - | - | Mazak CBI 68A - ø 68,00 mm | - | 120 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
12,950.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | - | Mazak CBI 80A - ø 80,00 mm | 100 | 177 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
8,301.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | - | LF = 84.00 | MZ-F - gewinkelt | 202 | OAH = 140.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
10,792.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27.4 | - | LF = 84.00 | MZ-F - gewinkelt | 202 | OAH = 140.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Angetriebener Werkzeughalter |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften