Teilenummer
|
---|
APBALVDI3025HP |
APBALVDI4025HP |
APBALVDI5025HP |
APBARVDI3025HP |
APBARVDI4025HP |
APBARVDI5025HP |
APBLVDI2521HP |
APBLVDI3025HP |
APBLVDI4025HP |
APBRVDI2521HP |
APBRVDI3025HP |
APBRVDI4025HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Gesamtlänge l1 / l21 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,445.46 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 2.6 | OAW = 85,00 mm / OAH = 83,00 mm | - | - | ø 30.00 mm | 45 | Klingengröße 25 | ||
1,482.00 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 2.9 | OAW = 85,00 mm / OAH = 83,00 mm | - | - | ø 40.00 mm | 45 | Klingengröße 25 | ||
1,482.00 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 3.5 | OAW = 85,00 mm / OAH = 82,50 mm | - | - | ø 50.00 mm | 45 | Klingengröße 25 | ||
1,445.46 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 2.6 | OAW = 85,00 mm / OAH = 83,00 mm | - | - | ø 30.00 mm | 45 | Klingengröße 25 | ||
1,482.00 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 2.9 | OAW = 85,00 mm / OAH = 83,00 mm | - | - | ø 40.00 mm | 45 | Klingengröße 25 | ||
1,482.00 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 3.5 | OAW = 85,00 mm / OAH = 82,50 mm | - | - | ø 50.00 mm | 45 | Klingengröße 25 | ||
1,445.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.5 | OAW = 84,00 mm / OAH = 73,00 mm | 50 | 128 | ø 25.00 mm | 80 | Klingengröße 21 | ||
1,445.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.8 | OAW = 98,50 mm / OAH = 78,00 mm | 58 | 142 | ø 30.00 mm | 87 | Klingengröße 25 | ||
1,482.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.9 | OAW = 118,50 mm / OAH = 100,00 mm | 67 | 143 | ø 40.00 mm | 80 | Klingengröße 25 | ||
1,445.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.5 | OAW = 84,00 mm / OAH = 73,00 mm | 50 | 128 | ø 25.00 mm | 80 | Klingengröße 21 | ||
1,445.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.8 | OAW = 98,50 mm / OAH = 78,00 mm | 58 | 142 | ø 30.00 mm | 87 | Klingengröße 25 | ||
1,482.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.9 | OAW = 118,50 mm / OAH = 100,00 mm | 67 | 143 | ø 40.00 mm | 80 | Klingengröße 25 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | n/a | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | CoroCut QD | Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21029090 |
Ausführung | VDI-Adapter für Einstechklingen | Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | n/a | Coolant | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Gesamtlänge l1 / l21
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften