Teilenummer
|
---|
ASHALVDI3020HP |
ASHALVDI4025HP |
ASHALVDI5025HP |
ASHARVDI3020HP |
ASHARVDI4025HP |
ASHARVDI5025HP |
ASHNVDI3020HP |
ASHNVDI4025HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Gesamtlänge l1 / l21 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | eClass-5.1 | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723.46 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 20 | 1.2 | BAWS = 90° | 70 | ø 30,00 mm - VDI | OAH = 73.00 | Radialer Einbau - Schaft 20,00 x 20,00 mm | 21029090 | Ja - durch Mitte und Flansch | ||
742.46 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 25 | 2.5 | BAWS = 90° | 85 | ø 40,00 mm - VDI | OAH = 89.00 | Radialer Einbau - Schaft 25,00 x 25,00 mm | 21029090 | Ja - durch Mitte und Flansch | ||
742.46 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 25 | 4 | BAWS = 90° | 100 | ø 50,00 mm - VDI | OAH = 110.00 | Radialer Einbau - Schaft 25,00 x 25,00 mm | 21029090 | Ja - durch Mitte und Flansch | ||
723.46 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 20 | 1.2 | BAWS = 90° | 70 | Durchm. 30,00 mm - VDI | OAH = 73.00 | Radialaufnahme - Schaft 20,00 x 20,00 mm | 21029090 | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
742.46 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 25 | 2.5 | BAWS = 90° | 85 | Durchm. 40,00 mm - VDI | OAH = 89.00 | Radialaufnahme - Schaft 25,00 x 25,00 mm | 21029090 | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
742.46 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 25 | 4 | BAWS = 90° | 100 | ø 50,00 mm - VDI | OAH = 110.00 | Radialer Einbau - Schaft 25,00 x 25,00 mm | 21029090 | Ja - durch Mitte und Flansch | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 20 | 1.7 | - | - | ø 30,00 mm - VDI | - | Radialer Einbau - Schaft 20,00 x 20,00 mm | 21021105 | Ja - durch Mitte und Flansch | ||
742.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 25 | 3.2 | - | - | ø 40,00 mm - VDI | - | Radialer Einbau - Schaft 25,00 x 25,00 mm | 21021105 | Ja - durch Mitte und Flansch |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Adapter | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Gesamtlänge l1 / l21
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
eClass-5.1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften