SANDVIK HSK auf zylindrischen Schaft Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
392T6313112425
392T6313113240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

1,001.15 €

1 5 Arbeitstage 67ø 25.00 mm

1,001.15 €

1 5 Arbeitstage 61ø 40.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Zolltarif - Gewicht(kg) 0.1 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84661031 Größe des Maschinenfutters / der Buchse HSK 63 - Formular A/C/T
eClass-5.1 21010903 Ausführung Adapter Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja

Technischer Support