SANDVIK Handspanneinheit für Fuji-Maschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4TLEFJA
C4TLIFJA
C4TREFJA
C4TRIFJA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Externe oder interne Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.3LPR = 62,00 mm / OAH = 90,00 mmWF = 20.00OAW = 86.00LF= 38.00Externe Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.1LPR = 40,00 mm / OAH = 90,00 mmWF = 15.00OAW = 106.00LF= 40.00Interne Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.3LPR = 62,00 mm / OAH = 90,00 mmWF = 20.00OAW = 86.00LF= 38.00Externe Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.1LPR = 40,00 mm / OAH = 90,00 mmWF = 15.00OAW = 106.00LF= 40.00Interne Bearbeitung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Fuji - FJ-A Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Coromant Capto C4 eClass-5.1 21021103
Ausführung Manuell betätigte Schließeinheit Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE
Coolant Ja

Technischer Support