Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APBTNECDI8025
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht(kg) | 5.203 | Klammer: Dimension F | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
Größe des Maschinenfutters / der Buchse | ø 80,00 mm - CDI | Gesamtlänge l1 / l21(mm) | 100 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | ø 40.00 mm |
eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter für Einsätze | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CDI 80 Revolverschnittstelle zu Klingenadapter, die Teilenummer ist APBTNECDI8025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APBTNECDI8025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften