SANDVIK BMT Revolverschnittstelle zu Klingenadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APBL-BT55A-25-HP
APBLBT45A21HP
APBLBT65A25HP
APBRBT45A21HP
APBRBT65A25HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

-

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.2HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 69.00BMT55 / CBI BT55A - ø 55.00 mmOAW = 121.00LF = 80.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.8HF = 21,00 mm / OAH = 84,00 mmWF = 60.00BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mmOAW = 109.00LF = 80.00Klingengröße 21

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.7HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 70.00BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mmOAW = 126.00LF = 83.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.8HF = 21,00 mm / OAH = 84,00 mmWF = 60.00BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mmOAW = 109.00LF = 80.00Klingengröße 21

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.7HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 70.00BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mmOAW = 126.00LF = 83.00Klingengröße 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Ausführung Adapter für Einsätze Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja

Technischer Support