SANDVIK Manuelle Spanneinheit für Nakamura Tome Maschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3TLENA44A
C3TLENA44ATT
C3TLENA55ATT
C3TLINA44A
C3TLINA44ATT
C3TLINA55ATT
C3TRENA44A
C3TRENA44ATT
C3TRENA55ATT
C3TRINA44A
C3TRINA44ATT
C3TRINA55ATT
C4TLENA55A
C4TLENA55ADT
C4TLENA65A
C4TLENA65ADT
C4TLENA65ATT
C4TLINA55A
C4TLINA65A
C4TLINA65ADT
C4TLINA65ASS
C4TLINA65ATT
C4TRENA55A
C4TRENA55ADT
C4TRENA65A
C4TRENA65ADT
C4TRENA65ATT
C4TRINA55A
C4TRINA65A
C4TRINA65ADT
C4TRINA65ASS
C4TRINA65ATT
C5TLENA75A
C5TLINA75A
C5TRENA75A
C5TRINA75A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Externe oder interne Bearbeitung Coolant

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.9OAH = 80.00 mmWF = 16.00Nakamura Tome - NA65AOAW = 97.00LF = 52.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001OAH = 111.00 mmWF1 = 51.00 / WF2 = 51.00Nakamura Tome / CBI NA44A - ø 44,00 mmOAW = 101.00LF1 = 52.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa - durch Flansch

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3OAH = 68.00 mmWF = 20.00Nakamura Tome / CBI NA55A - ø 55,00 mmOAW = 119.00LF= 60.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.2OAH = 80.00 mmWF = 3.00Nakamura Tome - NA44AOAW = 65.00LF = 73.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001OAH = 122,00 mm / LPR = 92,00 mmWF1 = 34.00 / WF2 = 34.00Nakamura Tome / CBI NA44A - ø 44,00 mmOAW = 65.00LF1 = 73.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.8OAH = 131.00 mmWF = 20.00Nakamura Tome / CBI NA55A - ø 55,00 mmOAW = 80.00LF = 82.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.9OAH = 80.00 mmWF = 16.00Nakamura Tome - NA44AOAW = 97.00LF = 52.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001OAH = 111.00 mmWF1 = 51.00 / WF2 = 51.00Nakamura Tome / CBI NA44A - ø 44,00 mmOAW = 101.00LF1 = 52.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa - durch Flansch

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3OAH = 68.00 mmWF = 20.00Nakamura Tome / CBI NA55A - ø 55,00 mmOAW = 119.00LF= 60.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.2OAH = 80.00 mmWF = 3.00Nakamura Tome - NA44AOAW = 65.00LF = 73.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001OAH = 122,00 mm / LPR = 92,00 mmWF1 = 34.00 / WF2 = 34.00Nakamura Tome / CBI NA44A - ø 44,00 mmOAW = 65.00LF1 = 73.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,712.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.8OAH = 131.00 mmWF = 20.00Nakamura Tome / CBI NA55A - ø 55,00 mmOAW = 80.00LF = 82.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.4--Nakamura Tome CBI NA55A - ø 55,00 mm12950Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

3,376.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand5.2--Nakamura Tome / CBI NA55A - ø 55,00 mm50178Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

2,426.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand6--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm14950Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

3,881.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand7.7--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm50198Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

4,269.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand5.1OAH = 131.00 mmWF = 25.00Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mmOAW = 149.00LF = 50.00Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand4.5--Nakamura Tome CBI NA55A - ø 55,00 mm9996Coromant Capto C4Interne Bearbeitungohne

2,426.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand6--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm11498Coromant Capto C4Interne Bearbeitungohne

3,881.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand6.4LPR = 114,00 mm / OAH = 94,00 mmWF = 135.00Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mmOAW = 135.00LF = 90.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa

2,668.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.9--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm114116Coromant Capto C4Interne Bearbeitungohne

4,269.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand6.4OAH = 148.00 mmWF = 25.00Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mmOAW = 100.00LF = 90.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.4--Nakamura Tome CBI NA55A - ø 55,00 mm12950Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

3,376.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand5.2--Nakamura Tome / CBI NA55A - ø 55,00 mm50178Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

2,426.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand6--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm14950Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

3,881.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand7.7--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm50198Coromant Capto C4Externe Bearbeitungohne

4,269.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand5.1OAH = 131.00 mmWF = 25.00Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mmOAW = 149.00LF = 50.00Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand4.5--Nakamura Tome CBI NA55A - ø 55,00 mm9996Coromant Capto C4Interne Bearbeitungohne

2,426.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand6--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm11498Coromant Capto C4Interne Bearbeitungohne

3,881.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand6.4LPR = 114,00 mm / OAH = 94,00 mmWF = 135.00Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mmOAW = 135.00LF = 90.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa

2,668.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.9--Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm114116Coromant Capto C4Interne Bearbeitungohne

4,269.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand6.4OAH = 148.00 mmWF = 25.00Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mmOAW = 100.00LF = 90.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand5.2--Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm10980Coromant Capto C5Externe Bearbeitungohne

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand11.6--Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm137105Coromant Capto C5Interne Bearbeitungohne

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand5.2--Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm10980Coromant Capto C5Externe Bearbeitungohne

2,813.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand11.6--Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm137105Coromant Capto C5Interne Bearbeitungohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Ausführung Manuell betätigte Schließeinheit Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support