Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Linke Hand | 0.213 | E | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.197 | F | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 133.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.198 | G | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Rechte Hand | 0.213 | E | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.197 | F | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.198 | G | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Linke Hand | 0.372 | E | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 151.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.352 | F | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 151.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.353 | G | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 151.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 0.399 | H | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 70.00 | CoroCut QD - H | DMIN2 = 161.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 0.395 | J | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 70.00 | CoroCut QD - J | DMIN2 = 161.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 0.401 | K | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 70.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 161.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Rechte Hand | 0.372 | E | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 151.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.352 | F | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 151.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.353 | G | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 151.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 0.399 | H | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 70.00 | CoroCut QD - H | DMIN2 = 161.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 0.395 | J | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 70.00 | CoroCut QD - J | DMIN2 = 161.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 0.401 | K | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 70.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 161.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.635 | F | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 65.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 170.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.637 | G | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 65.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 170.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 0.629 | H | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | CoroCut QD - H | DMIN2 = 175.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 0.627 | J | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | CoroCut QD - J | DMIN2 = 175.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 0.634 | K | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 175.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.635 | F | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 65.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 170.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.636 | G | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 65.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 170.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 0.629 | H | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | CoroCut QD - H | DMIN2 = 175.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 0.627 | J | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | CoroCut QD - J | DMIN2 = 175.00 | ||
811.15 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 0.634 | K | WF = 35.00 | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 175.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 1.111 | G | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 70.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 97.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 1.096 | H | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 75.00 | CoroCut QD - H | DMIN2 = 202.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 1.092 | J | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 75.00 | CoroCut QD - J | DMIN2 = 202.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 40 | Linke Hand | 1.166 | K | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 85.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 212.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 1.111 | G | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 70.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 97.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 1.096 | H | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 75.00 | CoroCut QD - H | DMIN2 = 202.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 1.092 | J | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 75.00 | CoroCut QD - J | DMIN2 = 202.00 | ||
933.92 € | 1 | auf Anfrage | 40 | Rechte Hand | 1.166 | K | WF = 45.00 | Coromant Capto C6 | LF = 85.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 212.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | Linke Hand | 2.185 | K | WF = 51.00 | Coromant Capto C8 | LF = 90.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 241.00 | ||
1,014.31 € | 1 | auf Anfrage | 38 | Linke Hand | 2.192 | L | WF = 51.00 | Coromant Capto C8 | LF = 90.00 | CoroCut QD - L | DMIN2 = 241.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | Rechte Hand | 2.185 | K | WF = 51.00 | Coromant Capto C8 | LF = 90.00 | CoroCut QD - K | DMIN2 = 241.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | Rechte Hand | 2.192 | L | WF = 51.00 | Coromant Capto C8 | LF = 90.00 | CoroCut QD - L | DMIN2 = 241.00 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 0° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | CoroCut QD | Zolltarif - Anzahl | 84661031 | eClass-5.1 | 21010903 |
Ausführung | Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | Feder-Klemmsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja - durch das Zentrum |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Ausführung
Optionale Eigenschaften