SANDVIK CoroCut 3 Kopf zum Nutenfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57025L123T06B
57025R123U06B
57032L123T06B
57032R123U06B
57040L123T06B
57040R123U06B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

194.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.084T26ø 25.00 mm123* -T

194.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.084U26ø 25.00 mm123* — U

203.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.1T28.5ø 32.00 mm123* -T

203.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.1U28.5ø 32.00 mm123* — U

214.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.18T32.5ø 40.00 mm123* -T

214.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.18U32.5ø 40.00 mm123* — U

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Halterung: Verstellwinkel Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ 123* Zolltarif - Anzahl 84661031 Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß 14 eClass-5.1 21011812 Ausführung CoroCut 3 SL Schneidmesser für dünnwandige Trennverfahren
Externe oder interne Bearbeitung Externe Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem
Zolltarif - Herkunftsland DE Halterung: Min. Lochdurchmesser n/a Coolant Ja

Technischer Support