SANDVIK T-Max Q-Cut Schneideinheit zum Trennen und Nuten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3RF151232205020
C3RF151232205530
C4LF151232705520
C4LF151232706025
C4LF151232706030
C4LF151232706740
C4RF151232705520
C4RF151232706025
C4RF151232706030
C4RF151232706740
C5LF151233506030
C5LF151233506740
C5LF151233507550
C5LF151233507660
C5RF151233506030
C5RF151233506740
C5RF151233507550
C5RF151233507660
C6LF151234506530
C6LF151234506740
C6LF151234507550
C6LF151234508060
C6RF151234506530
C6RF151234506740
C6RF151234507550
C6RF151234508060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Klammer: Dimension F Klammer: WPL-Größe Zolltarifgewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

432.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand22200.205Coromant Capto C350151.2 — 20

432.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand22300.213Coromant Capto C355151.2 — 30

432.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand27200.3Coromant Capto C455151.2 — 20

432.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand27250.3Coromant Capto C460151.2 — 25/30

432.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand27300.3Coromant Capto C460151.2 — 30

432.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand27400.467Coromant Capto C467151.2 — 40/50

432.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand27200.3Coromant Capto C455151.2 — 20

432.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand27250.3Coromant Capto C460151.2 — 25/30

432.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand27300.3Coromant Capto C460151.2 — 30

432.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand27400.3Coromant Capto C467151.2 — 40/50

483.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand35300.516Coromant Capto C560151.2 — 30

483.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand35400.55Coromant Capto C567151.2 — 40/50

483.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand35500.55Coromant Capto C575151.2 — 50

483.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand35600.7Coromant Capto C576151.2 — 60

483.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand35300.578Coromant Capto C560151.2 — 30

483.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand35400.605Coromant Capto C567151.2 — 40/50

483.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand35500.618Coromant Capto C575151.2 — 50

483.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand35600.848Coromant Capto C576151.2 — 60

559.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand45301.1Coromant Capto C665151.2 — 30

559.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand45400.895Coromant Capto C667151.2 — 40/50

559.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand45501.1Coromant Capto C675151.2 — 50

559.77 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand45601.1Coromant Capto C680151.2 — 60

559.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand45301.096Coromant Capto C665151.2 — 30

559.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand45400.88Coromant Capto C667151.2 — 40/50

559.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand45501.096Coromant Capto C675151.2 — 50

559.77 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand45601.096Coromant Capto C680151.2 — 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nut für EasyFix-Klemmsystem ohne Halterung: Verstellwinkel Zolltarifgewichtseinheit kg
Halterung: Typ WPL 151.2 eClass-5.1 21010903 Ausführung Schneideeinheit
Externe oder interne Bearbeitung Externe Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem
Anzahl 84661031 Zolltarifgewicht pro 1 Halterung: Min. Lochdurchmesser n/a
Herkunftsland des Zolltarifs DE Coolant Ja

Technischer Support