Teilenummer
|
---|
APBLNA44A21HP |
APBLNA55A25HP |
APBLNA65A25HP |
APBRNA44A21HP |
APBRNA55A25HP |
APBRNA65A25HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1 | HF = 21,00 mm / OAH = 80,00 mm | WF = 15.00 | Nakamura Tome - NA44A | OAW = 82.00 | LF = 66.00 | Klingengröße 21 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.1 | HF = 25,00 mm / OAH = 80,00 mm | WF = 12.00 | Nakamura Tome - NA55A | OAW = 97.00 | LF = 76.00 | Klingengröße 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.2 | HF = 25,00 mm / OAH = 96,00 mm | WF = 8.00 | Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm | OAW = 103.00 | LF = 65.00 | Klingengröße 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1 | HF = 21,00 mm / OAH = 80,00 mm | WF = 15.00 | Nakamura Tome - NA44A | OAW = 82.00 | LF = 66.00 | Klingengröße 21 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.1 | HF = 25,00 mm / OAH = 80,00 mm | WF = 12.00 | Nakamura Tome - NA55A | OAW = 97.00 | LF = 76.00 | Klingengröße 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.2 | HF = 25,00 mm / OAH = 96,00 mm | WF = 8.00 | Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm | OAW = 103.00 | LF = 65.00 | Klingengröße 25 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Adapter für Einsätze | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften