Teilenummer
|
---|
C3TLEMAC |
C3TLEMAD |
C3TLIMAC |
C3TLIMAD |
C3TLIMADSS |
C3TREMAC |
C3TREMAD |
C3TRIMAC |
C3TRIMAD |
C3TRIMADSS |
C4TLEMAA |
C4TLEMAB |
C4TLEMAE |
C4TLIMAA |
C4TLIMAB |
C4TLIMAE |
C4TREMAA |
C4TREMAB |
C4TREMAE |
C4TRIMAA |
C4TRIMAB |
C4TRIMAE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.9 | LF = 52.00 mm | WF = 16.00 | MA-C - gerade | OAW = 97.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.9 | LPR = 60,00 mm / LF = 60,00 mm | WF = 45.00 | MA-D | OAW = 117.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.2 | LPR = 92,00 mm / WF = 3,00 | LF = 73.00 | MA-C - gewinkelt | OAW = 65.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.2 | LPR = 79,00 mm / LF = 60,00 mm | WF = 40.00 | MA-D | OAW = 93.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,320.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 109,00 mm / LF = 90,00 mm | WF = 5.00 | MA-D | OAW = 113.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.9 | LF = 52.00 mm | WF = 16.00 | MA-C - gerade | OAW = 97.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.9 | LPR = 60,00 mm / LF = 60,00 mm | WF = 45.00 | MA-D | OAW = 117.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.2 | LPR = 92,00 mm / WF = 3,00 | LF = 73.00 | MA-C - gewinkelt | OAW = 65.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.2 | LPR = 79,00 mm / LF = 60,00 mm | WF = 40.00 | MA-D | OAW = 93.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,320.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR = 109,00 mm / LF = 90,00 mm | WF = 5.00 | MA-D | OAW = 113.00 | OAH = 80.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5.2 | - | WF = 33.00 | MA-A - gerade | OAW = 132.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7.4 | - | WF = 33.00 | MA-B - gerade | OAW = 182.00 | OAH = 102.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR =70,00 mm / LF = 70,00 mm | WF = 33.00 | MA-E | OAW = 143.00 | OAH = 76.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5 | - | LF = 100.00 | MA-A - gewinkelt | OAW = 125.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | - | LF = 130.00 | MA-B - gewinkelt | OAW = 140.00 | OAH = 102.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 119,00 mm / LF = 95,00 mm | WF = 15.00 | MA-E | OAW = 100.00 | OAH = 76.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.2 | - | WF = 33.00 | MA-A - gerade | OAW = 132.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 7.4 | - | WF = 33.00 | MA-B - gerade | OAW = 182.00 | OAH = 102.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR =70,00 mm / LF = 70,00 mm | WF = 33.00 | MA-E | OAW = 143.00 | OAH = 76.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5 | - | LF = 100.00 | MA-A - gewinkelt | OAW = 125.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | - | LF = 130.00 | MA-B - gewinkelt | OAW = 140.00 | OAH = 102.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR = 119,00 mm / LF = 95,00 mm | WF = 15.00 | MA-E | OAW = 100.00 | OAH = 76.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften