Teilenummer
|
---|
APBLDOA25HP |
APBRDOA25HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 2.7 | Andere Designs | HF = 25,00 mm / OAH = 104,00 mm | Klammer: Dimension F | WF = 27.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
Größe des Maschinenfutters / der Buchse | DO-A | Gesamtlänge l1 / l21(mm) | OAW = 125.00 | Halterung: L-Maß | LF = 58.00 |
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klingengröße 25 | eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Adapter für Einsätze |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften