SANDVIK Coromant Capto 90° Reduktionsadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C5LC4L44035
C5LC4R44035
C5RC4L44035
C5RC4R44035
C6LC5L55040
C6LC5R55040
C6RC5L55040
C6RC5R55040
C8LC6L72050
C8LC6R72050
C8RC6L72050
C8RC6R72050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand1.635Coromant Capto C54444Coromant Capto C4

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Freihändig1.635Coromant Capto C54444Coromant Capto C4

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Freihändig1.635Coromant Capto C54444Coromant Capto C4

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand1.635Coromant Capto C54444Coromant Capto C4

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.140Coromant Capto C68755Coromant Capto C5

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Freihändig3.140Coromant Capto C68755Coromant Capto C5

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Freihändig3.140Coromant Capto C68755Coromant Capto C5

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.140Coromant Capto C68755Coromant Capto C5

2,863.15 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand6.150Coromant Capto C810672Coromant Capto C6

2,863.15 €

1 5 Arbeitstage Freihändig6.150Coromant Capto C810672Coromant Capto C6

2,863.15 €

1 5 Arbeitstage Freihändig6.150Coromant Capto C810672Coromant Capto C6

2,863.15 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand6.150Coromant Capto C810672Coromant Capto C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Ausführung Adapter Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja - durch das Zentrum

Technischer Support