SANDVIK Handspanneinheit für Gildemeister-Maschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C5TLEGM40V
C5TLIGM40VL
C5TLIGM40VR
C5TREGM40V
C5TRIGM40VL
C5TRIGM40VR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Externe oder interne Bearbeitung Coolant

3,282.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand5WF = 34.00Gildemeister GM40V - gerade111OAH = 80.00Externe BearbeitungJa - durch die Mitte und den Flansch

3,282.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand8.9LF = 120.00Gildemeister GM40V - gewinkelt122OAH = 89.00Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,282.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand8.9LF = 120.00Gildemeister GM40V - gewinkelt122OAH = 89.00Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,282.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand5WF = 34.00Gildemeister GM40V - gerade111OAH = 80.00Externe BearbeitungJa - durch die Mitte und den Flansch

3,282.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand8.9LF = 120.00Gildemeister GM40V - gewinkelt122OAH = 89.00Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,282.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand8.9LF = 120.00Gildemeister GM40V - gewinkelt122OAH = 89.00Interne BearbeitungJa - durch Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Coromant Capto C5 eClass-5.1 21021103 Ausführung Manuell betätigte Schließeinheit
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support