Teilenummer
|
---|
APBLMZ40V25HPET |
APBLMZ40X25HPET |
APBLMZ68B25HP |
APBLMZA25HP |
APBLMZB25HP |
APBRMZ40V25HPET |
APBRMZ40X25HPET |
APBRMZ68B25HP |
APBRMZA25HP |
APBRMZB25HP |
APBTNEMZ68A25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,154.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.1 | HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm | WF = 62.00 | MZ40V | OAW = 150.00 | LF = 123.00 | Ja | ||
2,154.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5.5 | HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm | WF = 56.00 | MZ40X | OAW = 132.00 | LF = 130.00 | Ja | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5.25 | HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm | WF = 84.00 | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 176.00 | LF = 80.00 | Ja | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.7 | HF = 25,00 mm / OAH = 104,00 mm | WF = 27.00 | MZ-A | OAW = 115.00 | LF = 47.00 | Ja | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 3.2 | HF = 25,00 mm / OAH = 114,00 mm | WF = 27.00 | MZ-B | OAW = 125.00 | LF = 33.00 | Ja | ||
2,154.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.1 | HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm | WF = 62.00 | MZ40V | OAW = 150.00 | LF = 123.00 | Ja | ||
2,154.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.5 | HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm | WF = 56.00 | MZ40X | OAW = 132.00 | LF = 130.00 | Ja | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.25 | HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm | WF = 84.00 | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 176.00 | LF = 80.00 | Ja | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.7 | HF = 25,00 mm / OAH = 104,00 mm | WF = 27.00 | MZ-A | OAW = 115.00 | LF = 47.00 | Ja | ||
1,958.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 3.2 | HF = 25,00 mm / OAH = 114,00 mm | WF = 27.00 | MZ-B | OAW = 125.00 | LF = 33.00 | Ja | ||
1,632.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Freihändig | 3.6 | - | 85 | Mazak CBI 68A - ø 68,00 mm | 115 | - | ohne |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Klingengröße 25 | eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Adapter für Einsätze |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften