SANDVIK Okuma Revolverschnittstelle zu Blattadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APBLOK55A21HP
APBLOK60A25HP
APBLOK60B25HP
APBLOKA25HP
APBLOKB25HP
APBROK55A21HP
APBROK60A25HP
APBROK60B25HP
APBROKA25HP
APBROKB25HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.2HF = 21,00 mm / OAH = 87,00 mmWF = 26.00Okuma - OK55AOAW = 100.00LF = 86.00Klingengröße 21

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 26.00Okuma - OK65AOAW = 134.00LF = 86.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.5HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 25.00Okuma - OK60AOAW = 143.00LF = 80.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.4HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 27.00Okuma - OK-AOAW = 111.00LF = 60.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.5HF = 25,00 mm / OAH = 102,00 mmWF = 27.00Okuma - OK-BOAW = 112.00LF = 65.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.2HF = 21,00 mm / OAH = 87,00 mmWF = 26.00Okuma - OK55AOAW = 100.00LF = 86.00Klingengröße 21

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 26.00Okuma - OK65AOAW = 134.00LF = 86.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.5HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 25.00Okuma - OK60AOAW = 143.00LF = 80.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.4HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 27.00Okuma - OK-AOAW = 111.00LF = 60.00Klingengröße 25

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.5HF = 25,00 mm / OAH = 102,00 mmWF = 27.00Okuma - OK-BOAW = 112.00LF = 65.00Klingengröße 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Ausführung Adapter für Einsätze Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja

Technischer Support