Teilenummer
|
---|
570CTLEL323 |
570CTLER202 |
570CTLER252 |
570CTLER323 |
570CTLER403 |
570CTLER404 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.18 | 3 | 21.996 | ø 32.00 mm | 34.036 | 43.942 | ||
498.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.042 | 2 | 16.993 | ø 20.70 mm | 24.994 | 34.036 | ||
524.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.084 | 2 | 16.993 | ø 24.89 mm | 24.994 | 34.036 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 8 | 3 | 21.996 | ø 32.00 mm | 34.036 | 43.942 | ||
583.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | 3 | 27.991 | ø 40.13 mm | 40.005 | 56.134 | ||
583.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.251 | 4 | 27.991 | ø 40.13 mm | 40.005 | 56.134 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Nut für EasyFix-Klemmsystem | ohne | Halterung: Verstellwinkel | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | TLG* | Zolltarif - Anzahl | 84661031 |
eClass-5.1 | 21010903 | Ausführung | Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Halterung: Klemmtechnik | TopLock Spannsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Coolant | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften