SANDVIK Mori Seiki Revolverschnittstelle zu Klingenadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APBLMS40A25HP
APBLMS60A25HP
APBRMS40A25HP
APBRMS60A25HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand2.8HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 82.00Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mmOAW = 140.00LF = 88.00

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.7HF = 25,00 mm / OAH = 108,00 mmWF = 84.00Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mmOAW = 158.00LF = 95.00

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand2.8HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mmWF = 82.00Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mmOAW = 140.00LF = 88.00

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.7HF = 25,00 mm / OAH = 108,00 mmWF = 84.00Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mmOAW = 158.00LF = 95.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Klingengröße 25 eClass-5.1 21021103 Ausführung Adapter für Einsätze
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja

Technischer Support