SANDVIK Biglia Revolverschnittstelle zu Klingenadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APBLBI55A25HP
APBRBI55A25HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand

1,958.46 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht(kg) 2.4 Andere Designs HF = 25,00 mm / OAH = 100,00 mm Klammer: Dimension F WF = 25.50
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Biglia BI55A - ø 55,00 mm Gesamtlänge l1 / l21(mm) OAW = 125.00 Halterung: L-Maß LF = 78.00
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Klingengröße 25 eClass-5.1 21021103 Ausführung Adapter für Einsätze
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja - durch Flansch

Technischer Support