SANDVIK Handspannvorrichtung für EMAG Maschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4TLEEM55A
C4TLIEM55A
C4TREEM55A
C4TRIEM55A
C5TLEEM65A
C5TLEEM68A
C5TLIEM65A
C5TLIEM68A
C5TREEM65A
C5TREEM68A
C5TRIEM65A
C5TRIEM68A
C6TLEEM75A
C6TLIEM75A
C6TREEM75A
C6TRIEM75A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Externe oder interne Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LPR = 74,00 mm / LF = 45,00 mmWF = 52.00EMAG / EM55A – ø 55.00 mmOAW = 97.00OAH = 85.00Coromant Capto C4Externe Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LF = 70.00 mm-EMAG / EM55A – ø 55.00 mmOAW = 90.00OAH = 85.00Coromant Capto C4Interne Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LPR = 74,00 mm / LF = 45,00 mmWF = 52.00EMAG / EM55A – ø 55.00 mmOAW = 97.00OAH = 85.00Coromant Capto C4Externe Bearbeitung

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LF = 70.00 mm-EMAG / EM55A – ø 55.00 mmOAW = 90.00OAH = 85.00Coromant Capto C4Interne Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LPR = 82,00 mm / LF = 50,00 mmWF = 60.00EMAG / EM65A – ø 65.00 mmOAW = 110.00OAH = 96.00Coromant Capto C5Externe Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand7-WF = 50.00EMAG / EM75A – ø 68.00 mmOAW = 108.00OAH = 100.00Coromant Capto C6Externe Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LF = 82.00 mm-EMAG / EM65A – ø 65.00 mmOAW = 100.00OAH = 96.00Coromant Capto C5Interne Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand3.1-LF = 24.00EMAG / EM75A – ø 68.00 mmOAW = 108.00OAH = 100.00Coromant Capto C8Interne Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LPR = 82,00 mm / LF = 50,00 mmWF = 60.00EMAG / EM65A – ø 65.00 mmOAW = 110.00OAH = 96.00Coromant Capto C5Externe Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand7-WF = 50.00EMAG / EM75A – ø 68.00 mmOAW = 108.00OAH = 100.00Coromant Capto C5Externe Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LF = 82.00 mmLF = 24.00EMAG / EM65A – ø 65.00 mmOAW = 100.00OAH = 96.00Coromant Capto C5Interne Bearbeitung

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand3.1-LF = 24.00EMAG / EM75A – ø 68.00 mmOAW = 108.00OAH = 100.00Coromant Capto C7Interne Bearbeitung

3,234.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LPR = 92,00 mm / LF = 50,00 mmWF = 85.00EMAG / EM75A – ø 75.00 mmOAW = 145.00OAH = 112.00Coromant Capto C6Externe Bearbeitung

3,234.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LF = 107.00 mm-EMAG / EM75A – ø 75.00 mmOAW = 120.00OAH = 112.00Coromant Capto C6Interne Bearbeitung

3,234.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LPR = 92,00 mm / LF = 50,00 mmWF = 85.00EMAG / EM75A – ø 75.00 mmOAW = 145.00OAH = 112.00Coromant Capto C6Externe Bearbeitung

3,234.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LF = 107.00 mm-EMAG / EM75A – ø 75.00 mmOAW = 120.00OAH = 112.00Coromant Capto C6Interne Bearbeitung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Ausführung Manuell betätigte Schließeinheit Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant Ja - durch Flansch

Technischer Support