Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.091 | 25 | 37.4 | 151.3 Typ A | 14 | 151.3 Typ A-25 | ||
352.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.1 | 25 | 37.4 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 0.143 | 30 | 43.1 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 0.129 | 25 | 37.4 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-25 | ||
352.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.164 | 50 | 41.1 | 151.3 Typ B | 18 | 151.3 Typ B-50 | ||
352.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.093 | 25 | 37.4 | 151.3 Typ A | 14 | 151.3 Typ A-25 | ||
352.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.128 | 25 | 37.4 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.109 | 30 | 43.1 | 151.3 Typ A | 14 | 151.3 Typ A-30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.142 | 30 | 43.1 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.129 | 25 | 37.4 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.113 | 30 | 43.1 | 151.3 Typ A | 14 | 151.3 Typ A-30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.232 | 30 | 43.1 | 151.3 Typ B | 14 | 151.3 Typ B-30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.18 | 50 | 41.1 | 151.3 Typ B | 18 | 151.3 Typ B-50 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 0° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661031 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | ø 32.00 mm | eClass-5.1 | 21011812 |
Ausführung | Q-Cut SL Wendeschneidplatte zum Stirnstechen | Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | Schraubklemmsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | n/a |
Coolant | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften