Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Halterung: Klemmtechnik | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.063 | 20 | 34.1 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 25,00 mm | 151.2 - 20 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
178.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.086 | 30 | 44.1 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 25,00 mm | 151.2 - 30 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.07 | 20 | 22.1 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 25,00 mm | 151.3-20 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 35.6 | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.069 | 25 | 22.1 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 25,00 mm | 151.3-25 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 40 | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.12 | 30 | 22.1 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 25,00 mm | 151.3-30 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 40.7 | ||
178.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.064 | 20 | 34.1 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 25,00 mm | 151.2 - 20 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
178.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.066 | 25 | 34.1 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 25,00 mm | 151.2 - 25 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
178.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.087 | 30 | 44.1 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 25,00 mm | 151.2 - 30 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.1 | 20 | 22.1 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 25,00 mm | 151.3-20 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 35.6 | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.07 | 25 | 22.1 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 25,00 mm | 151.3-25 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 40 | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.18 | 30 | 22.1 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 25,00 mm | 151.3-30 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 40.7 | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.1 | 20 | 37.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 20 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.1 | 25 | 37.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 25 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.115 | 30 | 47.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 30 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.12 | 40 | 47.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 40 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.159 | 50 | 49.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 50 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.096 | 25 | 24.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-25 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 41.6 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.097 | 20 | 25.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-20 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 42.6 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.092 | 30 | 25.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-30 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 42.6 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.098 | 40 | 27.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-40 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 48 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.11 | 50 | 27.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-50 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 48.8 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.112 | 60 | 30.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-60 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 47.6 | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.098 | 20 | 37.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 20 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.102 | 25 | 37.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 25 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.138 | 30 | 47.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 30 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.25 | 40 | 47.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 40 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
187.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.142 | 50 | 49.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 32,00 mm | 151.2 - 50 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.1 | 25 | 24.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-25 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 41.6 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.097 | 20 | 25.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-20 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 42.6 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.092 | 30 | 25.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-30 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 42.6 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.098 | 40 | 27.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-40 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 48 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.11 | 50 | 27.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-50 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 48.8 | ||
254.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.104 | 60 | 30.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 32,00 mm | 151.3-60 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 47.6 | ||
198.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.174 | 40 | 53.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 40,00 mm | 151.2 - 40 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
198.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.183 | 50 | 53.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 40,00 mm | 151.2 - 50 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.12 | 30 | 27.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-30 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 48.6 | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.18 | 40 | 30.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-40 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 51.6 | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.18 | 60 | 33.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-60 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 54.6 | ||
198.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.175 | 40 | 53.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 40,00 mm | 151.2 - 40 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
198.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.178 | 50 | 53.6 | 151.2 | SL Typ 151.2 - Durchm. 40,00 mm | 151.2 - 50 | T-Max Q-Cut SL-Trennscheiben | Externe Bearbeitung | Feder-Klemmsystem | n/a | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.12 | 30 | 27.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-30 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 48.6 | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.18 | 40 | 30.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-40 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 51.6 | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.18 | 50 | 30.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-50 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 51.6 | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.12 | 60 | 33.6 | 151.3 | SL Typ 151.3 - Durchm. 40,00 mm | 151.3-60 | T-Max Q-Cut SL Inneneinstechen und Profilieren | Interne Bearbeitung | Schraubklemmsystem | 54.6 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 0° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661031 | Halterung: L-Maß | 14 | eClass-5.1 | 21011812 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Halterung: Klemmtechnik
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften