SANDVIK CDI 80 Revolverschnittstelle auf Rechteckschaftadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASHTNECDI8025

Teilenummer
ASHTNECDI8025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,151.69 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Shank height(mm) 25 Zolltarif - Gewicht(kg) 6.508
Klammer: Dimension F 61 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 Größe des Maschinenfutters / der Buchse ø 80,00 mm - CDI Halterung: L-Maß 85
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Schaft 25,00 x 25,00 mm eClass-5.1 21021105 Ausführung Feststelleinheit
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Coolant ohne

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CDI 80 Revolverschnittstelle auf Rechteckschaftadapter, die Teilenummer ist ASHTNECDI8025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASHTNECDI8025.

Technischer Support