SANDVIK T-Max Q-Cut Werkzeugblock für Klingen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15121221M
15121625M
15122025M
15122045
1512202021M
1512202025
15122425M
15122445
1512252021
1512252025
1512323225
1512323245
1512404045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Klammer: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Hohe Schneidkante an der Wendeplatte

375.62 €

1 5 Arbeitstage 19.0513.46800.8Schaft 19,05 × 19,05 mmKlingengröße für Höhe 2121

393.15 €

1 5 Arbeitstage 25.413.46119.891.5Schaft 25,40 × 25,40 mmKlingengröße für Höhe 2525

410.69 €

1 5 Arbeitstage 31.7513.461202Schaft 31,75 × 31,75 mmKlingengröße für Höhe 2525

739.54 €

1 5 Arbeitstage 31.7513.46159.994.2Schaft 31,75 × 31,75 mmKlingengröße für Höhe 4545

375.62 €

1 5 Arbeitstage 2013.4800.56Schaft 20,00 × 20,00 mmKlingengröße für Höhe 2121

393.15 €

1 5 Arbeitstage 2013.41201Schaft 20,00 × 20,00 mmKlingengröße für Höhe 2525

644.54 €

1 5 Arbeitstage 38.113.46119.892.76Schaft 38,10 × 38,10 mmKlingengröße für Höhe 2525

758.54 €

1 5 Arbeitstage 38.113.46159.994.2Schaft 38,10 × 38,10 mmKlingengröße für Höhe 4545

393.15 €

1 5 Arbeitstage 2513.4800.695Schaft 25,00 × 20,00 mmKlingengröße für Höhe 2121

393.15 €

1 5 Arbeitstage 2513.41201.2Schaft 25,00 × 20,00 mmKlingengröße für Höhe 2525

410.69 €

1 5 Arbeitstage 3213.41202Schaft 32,00 × 32,00 mmKlingengröße für Höhe 2525

739.54 €

1 5 Arbeitstage 3213.41602.76Schaft 32,00 × 32,00 mmKlingengröße für Höhe 4545

758.54 €

1 5 Arbeitstage 4013.41604.2Schaft 40,00 × 40,00 mmKlingengröße für Höhe 4545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Halterung: Verstellwinkel n/a Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21011812 Ausführung Klemmblock Externe oder interne Bearbeitung Externe Bearbeitung
Hersteller SANDVIK Coromant Anzahl 84661031 Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Coolant ohne

Technischer Support