SANDVIK Handspanneinheit für Doosan-Maschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4TLEDOG
C4TLIDOG
C4TREDOG
C4TRIDOG
C5TLEDOA
C5TLIDOA
C5TREDOA
C5TRIDOA
C6TLEDOC
C6TLEDOF
C6TLIDOB
C6TLIDOC
C6TLIDOD
C6TLIDOE
C6TLIDOF
C6TREDOC
C6TREDOF
C6TRIDOB
C6TRIDOC
C6TRIDOD
C6TRIDOE
C6TRIDOF
C8TLIDOC
C8TRIDOC
C10TLIDOC
C10TRIDOC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Externe oder interne Bearbeitung Coolant

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LF = 28.00 mmWF = 15.00DO-GOAW = 119.00OAH = 93.00Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - durch Flansch

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.001LPR = 59,00 mm / LF = 35,00 mmWF = 12.00DO-GOAW = 92.00OAH = 93.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - durch Flansch

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LF = 28.00 mmWF = 15.00DO-GOAW = 119.00OAH = 93.00Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - durch Flansch

2,109.00 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.001LPR = 59,00 mm / LF = 35,00 mmWF = 12.00DO-GOAW = 92.00OAH = 93.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - durch Flansch

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand4.5-WF = 12.00DO-A - gerade133OAH = 105.00Coromant Capto C5Externe BearbeitungJa - durch die Mitte und den Flansch

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand6.7-LF = 60.00DO-A - gewinkelt103OAH = 102.00Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - durch die Mitte und den Flansch

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand4.5-WF = 12.00DO-A - gerade133OAH = 105.00Coromant Capto C5Externe BearbeitungJa - durch die Mitte und den Flansch

2,344.31 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand6.7-LF = 60.00DO-A - gewinkelt103OAH = 102.00Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - durch die Mitte und den Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand14-WF = 58.00DO-C - gerade250OAH = 140.00Coromant Capto C6Externe BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand7.3LF = 55.00 mmWF = 43.00DO-FOAW = 210.00OAH = 126.00Coromant Capto C6Externe BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand7.3-LF = 42.00DO-B - gewinkelt119OAH = 120.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand14-LF = 60.00DO-C - gewinkelt165OAH = 140.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand7.3LPR = 82,00 mm / WF = 29,00 mmLF = 40.00DO-DOAW = 155.00OAH = 120.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand7.3LPR = 152,00 mm / WF = 19,00 mmLF = 110.00DO-EOAW = 119.00OAH = 125.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand15.3LPR = 172,00 mm / WF = 16,00 mmLF = 130.00DO-FOAW = 141.00OAH = 126.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand14-WF = 58.00DO-C - gerade250OAH = 140.00Coromant Capto C6Externe BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand7.3LF = 55.00 mmWF = 43.00DO-FOAW = 210.00OAH = 126.00Coromant Capto C6Externe BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand7.3-LF = 42.00DO-B - gewinkelt119OAH = 120.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand14-LF = 60.00DO-C - gewinkelt165OAH = 140.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand7.3LPR = 82,00 mm / WF = 29,00 mmLF = 40.00DO-DOAW = 155.00OAH = 120.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand7.3LPR = 152,00 mm / WF = 19,00 mmLF = 110.00DO-EOAW = 119.00OAH = 125.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,099.92 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand15.3LPR = 172,00 mm / WF = 16,00 mmLF = 130.00DO-FOAW = 141.00OAH = 126.00Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - durch Flansch

3,368.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand16.3-LF = 60.00DO-C - gewinkelt177OAH = 140.00Coromant Capto C8Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,368.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand16.3-LF = 60.00DO-C - gewinkelt177OAH = 140.00Coromant Capto C8Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,881.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand27.9-LF = 70.00DO-C - gewinkelt220OAH = 162.00Coromant Capto C10Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

3,881.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand27.9-LF = 70.00DO-C - gewinkelt220OAH = 162.00Coromant Capto C10Interne BearbeitungJa - durch das Zentrum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Ausführung Manuell betätigte Schließeinheit Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support