Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABBTNICDI8040000120
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht(kg) | 10.29 | Klammer: Dimension F | n/a |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
Größe des Maschinenfutters / der Buchse | ø 80,00 mm - CDI | Halterung: L-Maß | 153 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | ø 40.00 mm |
eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Feststelleinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CDI 80 Revolverschnittstelle zu Zylinderschaftadapter, die Teilenummer ist ABBTNICDI8040000120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABBTNICDI8040000120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften