SANDVIK Coromant Capto zu ER Spannzangenfutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C103911432160
C103911440160
C103911450160
C33911416045
C33911420036
C33911420045
C43911416070
C43911420035
C43911420052
C43911425038
C43911425052
C43911432054
C53911416100
C53911420055
C53911420100
C53911420130
C53911425055
C53911425100
C53911432045
C53911432057
C53911432100
C53911440060
C63911416100
C63911420060
C63911425060
C63911425100
C63911425130
C63911425160
C63911432060
C63911432100
C63911432130
C63911440065
C63911440130
C83911420065
C83911425070
C83911432070
C83911432160
C83911440070
C83911440160
C83911450080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Ausführung

796.54 €

1 5 Arbeitstage -5.69ø 02.00 - 20.00 mm160-Coromant Capto C10Adapter

796.54 €

1 5 Arbeitstage -5.9ø 03.00 - 26.00 mm160-Coromant Capto C10Adapter

796.54 €

1 5 Arbeitstage -6.57ø 06.00 - 34.00 mm160-Coromant Capto C10Adapter

491.08 €

1 5 Arbeitstage -0.201ø 01.00 - 10.00 mm45-Coromant Capto C3Halter

491.08 €

1 5 Arbeitstage -0.3ø 01.00 - 13.00 mm36-Coromant Capto C3Halter

491.08 €

1 5 Arbeitstage -0.3ø 01.00 - 13.00 mm45-Coromant Capto C3Halter

515.92 €

1 5 Arbeitstage -0.42ø 01.00 - 10.00 mm70-Coromant Capto C4Halter

515.92 €

1 5 Arbeitstage -0.2ø 01.00 - 13.00 mm35-Coromant Capto C4Halter

515.92 €

1 5 Arbeitstage -0.3ø 01.00 - 13.00 mm52-Coromant Capto C4Halter

515.92 €

1 5 Arbeitstage -0.3ø 01.00 - 16.00 mm38-Coromant Capto C4Halter

515.92 €

1 5 Arbeitstage -0.4ø 01.00 - 16.00 mm52-Coromant Capto C4Halter

515.92 €

1 5 Arbeitstage -0.5ø 02.00 - 20.00 mm54-Coromant Capto C4Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -0.9ø 01.00 - 10.00 mm100-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -0.5ø 01.00 - 13.00 mm55-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -0.996ø 01.00 - 13.00 mm100-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -1.342ø 01.00 - 13.00 mm130-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -0.5ø 01.00 - 16.00 mm55-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -1.1ø 01.00 - 16.00 mm100-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -0.5ø 02.00 - 20.00 mm45-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -0.6ø 02.00 - 20.00 mm57-Coromant Capto C5Halter

545.15 €

1 5 Arbeitstage -1.343ø 02.00 - 20.00 mm100-Coromant Capto C5Halter

596.31 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 55.00 mm0.8ER4070LB1 = 2.60Coromant Capto C5Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -1.25ø 01.00 - 10.00 mm100-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -0.8ø 01.00 - 13.00 mm60-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -0.9ø 01.00 - 16.00 mm60-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -1.344ø 01.00 - 16.00 mm100-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -1.9ø 01.00 - 16.00 mm130-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -2.4ø 01.00 - 16.00 mm160-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -0.9ø 02.00 - 20.00 mm60-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -1.5ø 02.00 - 20.00 mm100-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -2.4ø 02.00 - 20.00 mm130-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -1.1ø 03.00 - 26.00 mm65-Coromant Capto C6Halter

571.46 €

1 5 Arbeitstage -2.77ø 03.00 - 26.00 mm130-Coromant Capto C6Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -1.3ø 01.00 - 13.00 mm65-Coromant Capto C8Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -1.7ø 01.00 - 16.00 mm70-Coromant Capto C8Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -1.7ø 02.00 - 20.00 mm70-Coromant Capto C8Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -4.1ø 02.00 - 20.00 mm60-Coromant Capto C8Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -2ø 03.00 - 26.00 mm70-Coromant Capto C8Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -4.6ø 03.00 - 26.00 mm60-Coromant Capto C8Halter

627.00 €

1 5 Arbeitstage -2.3ø 06.00 - 34.00 mm80-Coromant Capto C8Halter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Anzahl Waren 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021105 Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Coolant Ja - durch das Zentrum

Technischer Support