Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.6 | - | LF = 53.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 76.00 | OAH = 81.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.6 | - | LF = 53.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 76.00 | OAH = 81.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
4,641.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.2 | - | LF = 55.00 | Doosan BT55A - gerade | OAW = 85.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
6,033.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.2 | - | LF = 55.00 | Doosan BT55A - gerade | OAW = 85.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C3 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
6,498.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | LPR = 100,00 mm / OAH = 75,00 mm | WF = 62.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 114.00 | LF = 65.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
8,446.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | LPR = 100,00 mm / OAH = 75,00 mm | WF = 62.00 | BMT45 / CBI BT45A - ø 45.00 mm | OAW = 119.00 | LF = 65.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
6,498.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | OAH = 85.00 mm | - | Doosan BT55A - gewinkelt | 121 | LF = 70.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
8,446.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.1 | OAH = 85.00 mm | - | Doosan BT55A - gewinkelt | 126 | LF = 70.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.2 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 54 | 96 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.3 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 54 | 96 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 100 | 130 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.2 | - | - | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | 100 | 134 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | LPR = 112,00 mm / OAH = 96,00 mm | WF = 68.00 | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | OAW = 128.00 | LF = 72.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8.1 | LPR = 112,00 mm / OAH = 96,00 mm | WF = 68.00 | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | OAW = 128.00 | LF = 72.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
6,498.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.8 | LPR = 132,00 mm / OAH = 96,00 mm | WF = 68.00 | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | OAW = 128.00 | LF = 95.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
8,446.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | LPR = 132,00 mm / OAH = 96,00 mm | WF = 68.00 | BMT65 / CBI BT65A - ø 65.00 mm | OAW = 128.00 | LF = 95.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
6,188.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.8 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 68 | 112 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
8,044.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.2 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 68 | 112 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
8,662.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.9 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 60 | 150 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13.5 | - | - | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | 60 | 156 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
8,662.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14.9 | LPR = 136,00 mm / OAH = 112,00 mm | WF = 83.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 150.00 | LF = 90.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
11,262.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.4 | LPR = 136,00 mm / OAH = 112,00 mm | WF = 83.00 | BMT75 / CBI BT75A - ø 75.00 mm | OAW = 150.00 | LF = 90.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
7,116.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.3 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 85 | 125 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
9,250.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.6 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 85 | 125 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
9,961.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22.4 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 85 | 184 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
12,950.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | - | - | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | 85 | 190 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
9,961.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.2 | LPR = 166,00 mm / OAH = 125,00 mm | WF = 104.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 184.00 | LF = 110.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
12,950.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.7 | LPR = 166,00 mm / OAH = 125,00 mm | WF = 104.00 | BMT85 / CBI BT85A - ø 85.00 mm | OAW = 184.00 | LF = 110.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Angetriebener Werkzeughalter |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften