SANDVIK Angetriebene Werkzeughalter für Mori Seiki Maschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3DNEMS40AEHS
C3DNEMS40AI
C3DNIMS40AEHS
C3DNIMS40AIHS
C4DNEMS40AE
C4DNEMS60AE
C4DNEMS60AEHS
C4DNEMS60AI
C4DNIMS40AE
C4DNIMS40AI
C4DNIMS60AE
C4DNIMS60AEHS
C4DNIMS60AI
C4DNIMS60AIHS
C5DNEMS60AE
C5DNEMS75AI
C5DNIMS60AE
C5DNIMS60AI
C5DNIMS75AI
C6DNEMS110AI
C6DNIMS110AI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Externe oder interne Bearbeitung Coolant

6,498.00 €

1 5 Arbeitstage 3OAH = 80.00 mm-Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mmOAW = 96.00LF = 64.00Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

6,033.23 €

1 5 Arbeitstage 3.5--Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm-59Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

9,096.62 €

1 5 Arbeitstage 7.3LPR = 119,00 mm / OAH = 77,00 mmWF = 69.00Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mmOAW = 124.00LF = 85.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

11,825.31 €

1 5 Arbeitstage 7.4LPR = 119,00 mm / OAH = 77,00 mmWF = 69.00Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mmOAW = 126.00LF = 85.00Coromant Capto C3Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

4,419.69 €

1 5 Arbeitstage 3--Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm-58Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

4,419.69 €

1 5 Arbeitstage 6.5--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-65Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

6,188.15 €

1 5 Arbeitstage 7.1OAH = 108.00 mm-Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mmOAW = 130.00LF = 68.00Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

5,746.77 €

1 5 Arbeitstage 9.2--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-92Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

6,188.15 €

1 5 Arbeitstage 6.5--Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm-85Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

8,044.31 €

1 5 Arbeitstage 6.7--Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm-85Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

6,188.15 €

1 5 Arbeitstage 13--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-90Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

8,662.54 €

1 5 Arbeitstage 12.6LPR = 130,00 mm / OAH = 108,00 mmWF = 65.00Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mmOAW = 130.00LF = 90.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

8,044.31 €

1 5 Arbeitstage 12--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-90Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

11,261.15 €

1 5 Arbeitstage 12.8LPR = 130,00 mm / OAH = 108,00 mmWF = 65.00Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mmOAW = 133.00LF = 90.00Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

5,156.31 €

1 5 Arbeitstage 6.5--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-69.5Coromant Capto C5Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

8,044.31 €

1 5 Arbeitstage 10.5--Mori Seiki CBI 75A - ø 75,00 mm70155Coromant Capto C5Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

7,220.00 €

1 5 Arbeitstage 12--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-90Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

9,384.54 €

1 5 Arbeitstage 12--Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm-90Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

12,950.69 €

1 5 Arbeitstage 27--Mori Seiki CBI 75A - ø 75,00 mm105209Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

10,792.00 €

1 5 Arbeitstage 20.9--Mori Seiki CBI 110A - ø 110,00 mm85220Coromant Capto C6Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

15,110.85 €

1 5 Arbeitstage 35.2--Mori Seiki CBI 110A - ø 110,00 mm100220Coromant Capto C6Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021103 Ausführung Angetriebener Werkzeughalter
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support