SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Drehfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R216T406030BAS10N1620
R216T408030BAS12N1620
R216T410030CAS14N1620
R216T412030CAS16N1620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

65.54 €

1 5 Arbeitstage --0.031

87.69 €

1 5 Arbeitstage --0.049

119.08 €

1 5 Arbeitstage 10140.783

149.54 €

1 5 Arbeitstage --0.117

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82077010 Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Gerader Schaft
Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K|S ISO-Anwendung K K eClass-5.1 21010504
Notenschlüssel 1620 ISO-Anwendung P P Anwendung Fräsen Vollhartmetall - 90° Schaftfräser
ISO-Anwendung M M Fräsertyp CoroMill Plura zum Drehen und Fräsen Hersteller SANDVIK Coromant
ISO-Anwendung S S Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support