Linke Hand | 19.5 | 0.662 | OAH = 46,99 mm / OAW = 38,99 mm / RADH = 12,50 mm / RADW =38,99 mm | WF = 33.45 | 84669360 | Schaft 19,50 x 19,50 mm | 84.9884 | Klingengröße 21R | 1 Stück |
Linke Hand | 19.5 | 0.662 | OAH = 51,00 mm / OAW = 38,99 mm / RADH = 15,01 mm / RADW =38,99 mm | WF = 34.01 | 84669360 | Schaft 19,50 x 19,50 mm | 115.0112 | Klinge Größe 25R | 1 Stück |
Linke Hand | 25.4 | 1.238 | OAH = 51,99 mm / OAW = 45,01 mm / RADH = 10,01 mm / RADW =45,01 mm | WF = 40.01 | 84669360 | Schaft 25,40 x 25,40 mm | 115.0112 | Klinge Größe 25R | 1 Stück |
Linke Hand | 31.75 | 1.557 | OAH = 54,00 mm / OAW = 50,95 mm / RADH = 5,00 mm / RADW =52,50 mm | WF = 46.05 | 84669360 | Schaft 31,75 x 31,75 mm | 115.0112 | Klinge Größe 25R | 1 Stück |
Linke Hand | 20 | 0.662 | OAH = 46,00 mm / OAW = 39,00 mm / RADH = 11,00 mm / RADW =39,00 mm | WF = 34.00 | 84661031 | Schaft 20,00 x 20,00 mm | 85 | Klingengröße 21L | 1 Stück |
Linke Hand | 20 | 1.016 | OAH = 51,00 mm / OAW = 40,00 mm / RADH = 14,00 mm / RADW =40,00 mm | WF = 35.00 | 84669360 | Schaft 20,00 x 20,00 mm | 115 | Schaufelgröße 25L | 1 Stück |
Linke Hand | 31.75 | 2.693 | OAH = 77,01 mm / OAW = 54,99 mm / RADH = 26,01 mm / RADW =54,99 mm | WF = 46.99 | 84669360 | Schaft 31,75 x 31,75 mm | 75.0062 | Klingengröße 45R | 1 Stück |
Linke Hand | 38.1 | 3.145 | OAH = 51,00 mm / OAW = 61,01 mm / RADH = 18,01 mm / RADW =61,01 mm | WF = 53.01 | 84669360 | Schaft 38,10 x 38,10 mm | 75.0062 | Klingengröße 45R | 1 Stück |
Linke Hand | 25 | 0.815 | OAH = 48,00 mm / OAW = 44,00 mm / RADH = 7,00 mm / RADW =44,00 mm | WF = 39.00 | 84661031 | Schaft 25,00 x 25,00 mm | 85 | Klingengröße 21L | 1 Stück |
Linke Hand | 25 | 1.232 | OAH = 52,00 mm / OAW = 45,00 mm / RADH = 10,00 mm / RADW =46,00 mm | WF = 40.00 | 84669360 | Schaft 25,00 x 25,00 mm | 115 | Schaufelgröße 25L | 1 Stück |
Linke Hand | 32 | 1.568 | OAH = 54,00 mm / OAW = 51,00 mm / RADH = 5,00 mm / RADW =52,00 mm | WF = 46.00 | 84669360 | Schaft 32,00 x 32,00 mm | 115 | Schaufelgröße 25L | 1 Stück |
Linke Hand | 32 | 2.699 | OAH = 77,00 mm / OAW = 55,00 mm / RADH = 26,00 mm / RADW =55,00 mm | WF = 47.50 | 84669360 | Schaft 32,00 x 32,00 mm | 75 | Klinge Größe 45 | 1 Stück |
Linke Hand | 40 | 3.378 | OAH = 77,00 mm / OAW = 63,00 mm / RADH = 18,00 mm / RADW =63,00 mm | WF = 55.00 | 84669360 | Schaft 40,00 x 40,00 mm | 75 | Klinge Größe 45 | 1 Stück |
Rechte Hand | 19.5 | 0.675 | OAH = 46,99 mm / OAW = 38,99 mm / RADH = 12,50 mm / RADW =38,99 mm | WF = 33.45 | 84669360 | Schaft 19,50 x 19,50 mm | 84.9884 | Klingengröße 21R | 1 Stück |
Rechte Hand | 19.5 | 1.236 | OAH = 51,00 mm / OAW = 38,99 mm / RADH = 15,01 mm / RADW =38,99 mm | WF = 34.01 | 84669360 | Schaft 19,50 x 19,50 mm | 115.0112 | Klinge Größe 25R | 1 Stück |
Rechte Hand | 25.4 | 1.238 | OAH = 51,99 mm / OAW = 45,01 mm / RADH = 10,01 mm / RADW =45,01 mm | WF = 40.01 | 84669360 | Schaft 25,40 x 25,40 mm | 115.0112 | Klinge Größe 25R | 1 Stück |
Rechte Hand | 31.75 | 1.557 | OAH = 54,00 mm / OAW = 50,95 mm / RADH = 5,00 mm / RADW =52,50 mm | WF = 46.05 | 84669360 | Schaft 31,75 x 31,75 mm | 115.0112 | Klinge Größe 25R | 1 Stück |
Rechte Hand | 20 | 0.662 | OAH = 46,00 mm / OAW = 39,00 mm / RADH = 11,00 mm / RADW =39,00 mm | WF = 34.00 | 84669360 | Schaft 20,00 x 20,00 mm | 85 | Klingengröße 21L | 1 Stück |
Rechte Hand | 20 | 1.016 | OAH = 51,00 mm / OAW = 40,00 mm / RADH = 14,00 mm / RADW =40,00 mm | WF = 35.00 | 84669360 | Schaft 20,00 x 20,00 mm | 115 | Schaufelgröße 25L | 1 Stück |
Rechte Hand | 31.75 | 2.693 | OAH = 77,01 mm / OAW = 54,99 mm / RADH = 26,01 mm / RADW =54,99 mm | WF = 46.99 | 84669360 | Schaft 31,75 x 31,75 mm | 75.0062 | Klingengröße 45R | 1 Stück |
Rechte Hand | 38.1 | 3.145 | OAH = 51,00 mm / OAW = 61,01 mm / RADH = 18,01 mm / RADW =61,01 mm | WF = 53.01 | 84669360 | Schaft 38,10 x 38,10 mm | 75.0062 | Klingengröße 45R | 1 Stück |
Rechte Hand | 25 | 0.815 | OAH = 48,00 mm / OAW = 44,00 mm / RADH = 7,00 mm / RADW =44,00 mm | WF = 39.00 | 84669360 | Schaft 25,00 x 25,00 mm | 85 | Klingengröße 21L | 1 Stück |
Rechte Hand | 25 | 1.232 | OAH = 52,00 mm / OAW = 45,00 mm / RADH = 10,00 mm / RADW =46,00 mm | WF = 40.00 | 84669360 | Schaft 25,00 x 25,00 mm | 115 | Schaufelgröße 25L | 1 Stück |
Rechte Hand | 32 | 1.568 | OAH = 54,00 mm / OAW = 51,00 mm / RADH = 5,00 mm / RADW =52,00 mm | WF = 46.00 | 84669360 | Schaft 32,00 x 32,00 mm | 115 | Schaufelgröße 25L | 1 Stück |
Rechte Hand | 32 | 2.699 | OAH = 77,00 mm / OAW = 55,00 mm / RADH = 26,00 mm / RADW =55,00 mm | WF = 47.50 | 84669360 | Schaft 32,00 x 32,00 mm | 75 | Klinge Größe 45 | 1 Stück |
Rechte Hand | 40 | 3.378 | OAH = 77,00 mm / OAW = 63,00 mm / RADH = 18,00 mm / RADW =63,00 mm | WF = 55.00 | 84669360 | Schaft 40,00 x 40,00 mm | 75 | Klinge Größe 45 | 1 Stück |