SANDVIK CoroCut 1-2 Werkzeugblock für Klingen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15123293
1512505093
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Klammer: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse

935.38 €

1 5 Arbeitstage 51.0119.60118178.0037.99Schaft 51,01 × 49,00 mm

935.38 €

1 5 Arbeitstage 5019.71788.05Schaft 50,00 × 50,00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Halterung: Verstellwinkel n/a Zolltarifgewichtseinheit kg
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Klinge Größe 93 eClass-5.1 21011812 Ausführung Klemmblock
Externe oder interne Bearbeitung Externe Bearbeitung Hohe Schneidkante an der Wendeplatte 93 Hersteller SANDVIK Coromant
Anzahl 84661031 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Coolant ohne

Technischer Support