Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Notenschlüssel | ISO-Anwendung N | Fräsertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 6 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 9.7 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 6 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 9.7 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 7 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 10.6 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 7 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 10.6 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.175 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 7.5438 | 3 | 3.17 | 38.1 | 0.004 | - | 7.544 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 57 | 0.022 | KCH = 45° | 15.3 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 57 | 0.022 | KCH = 45° | 15.3 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 57 | 0.025 | KCH = 45° | 16.1 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 57 | 0.025 | KCH = 45° | 16.1 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 57 | 0.027 | KCH = 45° | 10 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 57 | 0.027 | KCH = 45° | 10 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6,35 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 10.7188 | 3 | 6.35 | 63.5 | 0.029 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 10.719 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
73.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 3.9 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
73.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 16 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
73.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 16 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
92.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 72 | 0.072 | KCH = 45° | 4.3 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
92.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 72 | 0.072 | KCH = 45° | 31.1 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
92.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.525 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 18.2626 | 3 | 9.53 | 63.5 | 0.066 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 18.263 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
92.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 19 | 3 | - | 72 | 0.076 | KCH = 45° | 19 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
92.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 19 | 3 | - | 72 | 0.076 | KCH = 45° | 19 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
125.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 22 | 3 | - | 83 | 0.114 | KCH = 45° | 7.6 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
125.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 22 | 3 | - | 83 | 0.114 | KCH = 45° | - | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
125.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12,7 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 23.4188 | 3 | 12.7 | 76.2 | 0.14 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 23.419 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
152.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 22 | 3 | 14 | 83 | 0.163 | KCH = 45° | 22 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
152.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 22 | 3 | 14 | 83 | 0.163 | KCH = 45° | 22 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
201.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 26 | 3 | 16 | 92 | 0.239 | KCH = 45° | 10 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
201.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 26 | 3 | 16 | 92 | 0.239 | KCH = 45° | - | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
242.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 26 | 3 | 18 | 92 | 0.3 | KCH = 45° | 26 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
242.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 26 | 3 | 18 | 92 | 0.3 | KCH = 45° | 26 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
303.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 32 | 3 | 20 | 104 | 0.4 | KCH = 45° | 16 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
303.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 32 | 3 | 20 | 104 | 0.4 | KCH = 45° | - | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
51.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.775 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 9.525 | 3 | 4.75 | 50.8 | 0.013 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 9.525 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 26.1 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
201.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.875 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 26.1874 | 3 | 15.88 | 88.9 | 0.255 | KCH = 45°/ CHW = 0.15 mm | 26.187 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
242.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 30.9626 | 3 | 19.05 | 101.6 | 0.42 | KCH = 45°/ CHW = 0.15 mm | 30.963 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
332.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 40.4876 | 3 | 25.4 | 127 | 0.746 | KCH = 45°/ CHW = 0.25 mm | 40.488 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 7 | 4 | - | 57 | 0.03 | KCH = 45° | 7 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 7 | 4 | - | 57 | 0.03 | KCH = 45° | 7 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.03 | KCH = 45° | 8 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.03 | KCH = 45° | 8 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.175 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 7.9502 | 4 | 3.17 | 38.1 | 0.004 | - | 7.95 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 11 | 4 | - | 57 | 0.03 | KCH = 45° | 11 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 11 | 4 | - | 57 | 0.03 | KCH = 45° | 11 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.775 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 11.9126 | 4 | 4.75 | 50.8 | 0.013 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 11.913 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.031 | KCH = 45° | 13 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.031 | KCH = 45° | 13 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.032 | KCH = 45° | 11 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.032 | KCH = 45° | 11 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 4 | - | 57 | 0.032 | KCH = 45° | 13 | Weldon | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6,35 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 13.4874 | 4 | 6.35 | 63.5 | 0.023 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 13.487 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
77.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 19 | 4 | - | 63 | 0.06 | KCH = 45° | 19 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
77.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 19 | 4 | - | 63 | 0.06 | KCH = 45° | 19 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
77.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 19 | 4 | - | 63 | 0.06 | KCH = 45° | 19 | Weldon | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
108.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.525 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 21.4376 | 4 | 9.53 | 76.2 | 0.066 | KCH = 45°/ CHW = 0.15 mm | 21.438 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
108.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 22 | 4 | - | 72 | 0.06 | KCH = 45° | 22 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
108.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 22 | 4 | - | 72 | 0.06 | KCH = 45° | 22 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
108.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 22 | 4 | - | 72 | 0.06 | KCH = 45° | 22 | Weldon | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
132.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 26 | 4 | - | 83 | 0.143 | KCH = 45° | 26 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1620 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
132.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 26 | 4 | - | 83 | 0.143 | KCH = 45° | 26 | Gerader Schaft | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen | ||
132.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 26 | 4 | - | 83 | 0.143 | KCH = 45° | 26 | Weldon | P|M|K|S | 1630 | - | CoroMill Plura zum Schruppen, Schlichten und Schlichtfräsen |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21010504 | ISO-Anwendung P | P |
Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Coolant | ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Bereich LU
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Notenschlüssel
ISO-Anwendung N
Fräsertyp
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften