Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R21714082150RC20P1620
Screw Types | Meter | Screw size (Nominal) | M10 | Overall Length (L)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.072 | Andere Entwürfe | OHX = 27.00 mm | Durchmesser des Fräsers Dc(mm) | 8.2 |
Bereich LU | 22.3 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | ISO-Anwendung | P|M|K|N|S|O |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Zylinderschaft - 10,00 |
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | 3 | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Gerader Schaft | ISO-Anwendung K | K |
eClass-5.1 | 21010503 | Kühlmittel | ohne | Notenschlüssel | 1620 |
ISO-Anwendung P | P | Anwendung Fräsen | VHM - Gewindefräser | ISO-Anwendung M | M |
ISO-Anwendung N | N | Fräsertyp | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | Hersteller | SANDVIK Coromant |
max. axiale Schnitttiefe ap | 3.75 | Nicht-ISO O | O | ISO-Anwendung S | S |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Gewindefräser mit 45° Fase, die Teilenummer ist R21714082150RC20P1620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R21714082150RC20P1620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften