Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Kühlmittel | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | 6HX | K | - | 3.15 x 2.50 | C 2 - 3 | 2.5 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 12.5 | 2.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 53 | 0.007 | 6HX | K | - | 4.00 x 3.15 | C 2 - 3 | 3.15 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 14 | 3.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 6 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 58 | 0.01 | 6HX | K | - | 5.00 x 4.00 | C 2 - 3 | 4 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 11 | 4.2 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 7 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.015 | 6HX | K | - | 6.30 x 5.00 | C 2 - 3 | 5 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 13 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.027 | 6HX | K | - | 8.00 x 6.30 | C 2 - 3 | 6.3 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 16 | 6.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.043 | 6HX | K | - | 10.00 x 8.00 | C 2 - 3 | 8 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 18 | 8.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 89 | 0.049 | 6HX | K | - | 9.00 x 7.10 | C 2 - 3 | 7.1 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 22 | 10.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M14 | 95 | 0.071 | 6HX | K | - | 11.20 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 24 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.098 | 6HX | K | - | 12.50 x 10.00 | C 2 - 3 | 10 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 112 | 0.141 | 6HX | K | - | 14.00 x 11.20 | C 2 - 3 | 11.2 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 29 | 17.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF8 | 72 | 0.027 | 6HX | K | - | 8.00 x 6.30 | C 2 - 3 | 6.3 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 16 | 7 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF10 | 80 | 0.043 | 6HX | K | - | 10.00 x 8.00 | C 2 - 3 | 8 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 18 | 9 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF10 | 80 | 0.043 | 6HX | K | - | 10.00 x 8.00 | C 2 - 3 | 8 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 18 | 8.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF12 | 89 | 0.049 | 6HX | K | - | 9.00 x 7.10 | C 2 - 3 | 7.1 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 22 | 11 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF12 | 89 | 0.05 | 6HX | K | - | 9.00 x 7.10 | C 2 - 3 | 7.1 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 22 | 10.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF12 | 89 | 0.05 | 6HX | K | - | 9.00 x 7.10 | C 2 - 3 | 7.1 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 22 | 10.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF14 | 95 | 0.071 | 6HX | K | - | 11.20 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 24 | 12.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF14 | 95 | 0.071 | 6HX | K | - | 11.20 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 24 | 12.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | MF16 | 102 | 0.098 | 6HX | K | - | 12.50 x 10.00 | C 2 - 3 | 10 | - | n/s | E054 | 2 x D | - | ° K | 24 | 14.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 1/2 | 89 | 0.051 | 2B | K | - | 9.00 x 7.10 | C 2 - 3 | 7.1 | - | 12.7 | E059 | 2 x D | - | ° K | 22 | 10.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 10 | 4 | ISO 529 | 35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 1/4 | 66 | 0.016 | 2B | K | - | 6.30 x 5.00 | C 2 - 3 | 5 | - | 6.35 | E059 | 2 x D | - | ° K | 13 | 5.1 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 4 | ISO 529 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 3/4 | 112 | 0.138 | 2B | K | - | 14.00 x 11.20 | C 2 - 3 | 11.2 | - | 19.05 | E059 | 2 x D | - | ° K | 29 | 16.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | 12.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 3/8 | 80 | 0.042 | 2B | K | - | 10.00 x 8.00 | C 2 - 3 | 8 | - | 9.53 | E059 | 2 x D | - | ° K | 18 | 8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 11 | 4 | ISO 529 | 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 5/8 | 102 | 0.098 | 2B | K | - | 12.50 x 10.00 | C 2 - 3 | 10 | - | 15.88 | E059 | 2 x D | - | ° K | 24 | 13.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 5/16 | 72 | 0.028 | 2B | K | - | 8.00 x 6.30 | C 2 - 3 | 6.3 | - | 7.94 | E059 | 2 x D | - | ° K | 16 | 6.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | 4 | ISO 529 | 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 56 | 0.007 | 6H | N | - | 3.50 x 2.70 | C 2 - 3 | 2.7 | - | n/s | E352 | 2 x D | ° N | - | 9 | 3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M4 | 63 | 0.009 | 6H | N | - | 4.50 x 3.40 | C 2 - 3 | 3.4 | - | n/s | E352 | 2 x D | ° N | - | 12 | 4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 21 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M5 | 70 | 0.014 | 6H | N | - | 6.00 x 4.90 | C 2 - 3 | 4.9 | - | n/s | E352 | 2 x D | ° N | - | 13 | 5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 80 | 0.02 | 6H | N | - | 6.00 x 4.90 | C 2 - 3 | 4.9 | - | n/s | E352 | 2 x D | ° N | - | 15 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 90 | 0.033 | 6H | N | - | 8.00 x 6.20 | C 2 - 3 | 6.2 | - | n/s | E352 | 2 x D | ° N | - | 18 | TD = 8.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 100 | 0.054 | 6H | N | - | 10.00 x 8.00 | C 2 - 3 | 8 | - | n/s | E352 | 2 x D | ° N | - | 20 | 10 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M12 | 110 | 0.059 | 6H | N | - | 9.00 x 7.00 | C 2 - 3 | 7 | - | n/s | E353 | 2 x D | ° N | - | 23 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 83 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M14 | 110 | 0.04 | 6H | N | - | 11.00 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | n/s | E353 | 2 x D | ° N | - | 25 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 371 | 81 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 110 | 0.094 | 6H | N | - | 12.00 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | n/s | E353 | 2 x D | ° N | - | 25 | 16 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 371 | 68 | ||
343.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 1" | 160 | 0.636 | Standard | K | - | 25.00 x 20.00 | C 2 - 3 | 20 | - | 33.25 | E416 | 2 x D | - | ° K | 30 | 30.75 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 23 | 6 | DIN 5156 | n/s | ||
98.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 1/2 | 125 | 0.2 | Standard | K | - | 16.00 x 12.00 | C 2 - 3 | 12 | - | 20.96 | E416 | 2 x D | - | ° K | 24 | 19 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 15 | 5 | DIN 5156 | 39 | ||
62.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 1/4 | 100 | 0.074 | Standard | K | - | 11.00 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | 13.16 | E416 | 2 x D | - | ° K | 21 | 11.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 4 | DIN 5156 | 35 | ||
37.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 1/8 | 90 | 0.032 | Standard | K | - | 7.00 x 5.50 | C 2 - 3 | 5.5 | - | 9.73 | E416 | 2 x D | - | ° K | 20 | 8.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 4 | DIN 5156 | 35 | ||
186.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 3/4 | 140 | 0.367 | Standard | K | - | 20.00 x 16.00 | C 2 - 3 | 16 | - | 26.44 | E416 | 2 x D | - | ° K | 28 | 24.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 19 | 6 | DIN 5156 | n/s | ||
63.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 3/8 | 100 | 0.132 | Standard | K | - | 12.00 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | 16.66 | E416 | 2 x D | - | ° K | 21 | 15.25 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 5 | DIN 5156 | n/s | ||
36.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 80 | 0.02 | 6HX | K | - | 6.00 x 4.90 | E 1.5 - 2 | 4.9 | - | n/s | ES03K | 2 x D | - | ° K | 14.5 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 371 | 30 | ||
41.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 90 | 0.025 | 6HX | K | - | 8.00 x 6.20 | E 1.5 - 2 | 6.2 | - | n/s | ES03K | 2 x D | - | ° K | 18.1 | TD = 8.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 371 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Meter | MF10 | 100 | 0.006 | 6HX | K | D210 | 9.68 x 7.26 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.60 | TD = 10.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 374 | LU = 38.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNF 5/8 | 100 | 0.097 | 2BX | K | D210 | 12.19 x 9.14 | C 2 - 3 | - | - | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 23.00 | TD = 15.88 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 55.70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNF 7/8 | 125 | 0.243 | 2BX | K | D210 | 17.70 x 13.28 | C 2 - 3 | - | - | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 25.00 | TD = 22.23 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 75.95 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNF 5/16 | 90 | 0.033 | 2BX | K | D210 | 8.08 x 6.05 | E 1.5 - 2 | - | - | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.70 | TD = 7.94 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 33.50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Meter | M18 | 125 | 0.08 | 6HX | K | D210 | 13.77 x 10.31 | E 1.5 - 2 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 30.00 | TD = 18.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 376 | LU = 79.10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNC 7/16 | 100 | 0.046 | 2BX | K | D210 | 8.20 x 6.15 | E 1.5 - 2 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.00 | TD = 11.11 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 72.70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Meter | M14 | 110 | 0.02 | 6HX | K | D210 | 10.90 x 8.18 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 23.00 | TD = 14.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 376 | LU = 80.30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Meter | MF12 | 100 | 0.058 | 6HX | K | D210 | 9.32 x 6.99 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 23.00 | TD = 12.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 374 | LU = 71.90 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNC 7/16 | 100 | 0.046 | 2BX | K | D210 | 8.20 x 6.15 | E 1.5 - 2 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.00 | TD = 11.11 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 72.70 | ||
39.75 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M6 | 80 | 0.02 | 6HX | K | D210 | 6.48 x 4.85 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 15.60 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 25.00 | ||
45.35 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M8 | 90 | 0.034 | 6HX | K | D210 | 8.08 x 6.05 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.70 | TD = 8.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 33.50 | ||
55.08 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M10 | 100 | 0.055 | 6HX | K | D210 | 9.68 x 7.26 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.60 | TD = 10.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 38.00 | ||
66.88 € | 1 | auf Anfrage | Meter | MF10 | 90 | 0.051 | 6HX | K | D210 | 9.68 x 7.26 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.60 | TD = 10.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 374 | LU = 38.00 | ||
50.68 € | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNC 1/4 | 80 | 0.019 | 2BX | K | D210 | 6.48 x 4.85 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 15.60 | TD = 6.35 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 25.00 | ||
76.60 € | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNC 3/8 | 100 | 0.05 | 2BX | K | D210 | 9.68 x 7.26 | C 2 - 3 | - | - | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.60 | TD = 9.53 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 38.00 | ||
64.88 € | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNC 5/16 | 90 | 0.033 | 2BX | K | D210 | 8.08 x 6.05 | C 2 - 3 | - | ohne | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.70 | TD = 7.94 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 33.50 | ||
55.25 € | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNF 1/4 | 80 | 0.019 | 2BX | K | D210 | 6.48 x 4.85 | C 2 - 3 | - | - | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 15.60 | TD = 6.35 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 25.00 | ||
83.91 € | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNF 3/8 | 90 | 0.05 | 2BX | K | D210 | 9.68 x 7.26 | C 2 - 3 | - | - | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.60 | TD = 9.53 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 2184-1 | LU = 38.00 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durchgangsbohrung und Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
Geschnittene Endform
Quadratischer Kopf a
Kühlmittel
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften