Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Einstecktyp | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 0.7 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 0.8 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 0.9 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
91.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 1 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 1.1 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.003 | - | 9.7 | 1.3 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 1.5 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 1.6 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 9.7 | 2 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.002 | - | 9.7 | 2.5 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
83.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | - | 11.7 | 2.2 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 6 | 6 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 1.1 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 1.3 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
141.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 1.5 | Einstechen Rillen | 6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 6 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 1.5 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 1.6 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 2 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
141.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 2 | Einstechen Rillen | 6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
85.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 2.2 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 9 | 9 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 2.5 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
141.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 2.5 | Einstechen Rillen | 6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.006 | - | 17.7 | 3 | Einstechen Rillen | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
141.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | - | 17.7 | 3 | Einstechen Rillen | 6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6 | 327-09 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 9 | 9 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | - | 21.7 | 1 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 45° | 21.7 | 1.1 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 0.5 | 0.5 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
88.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | 45° | 21.7 | 0.8 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 0.8 | 0.8 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 45° | 21.7 | 1.3 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 0.7 | 0.7 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | - | 21.7 | 1.5 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | - | 21.7 | 1.6 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.05 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
88.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | 45° | 21.7 | 0.8 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 0.8 | 0.8 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 45° | 21.7 | 1.6 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 1 | 1 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | - | 21.7 | 1.85 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 45° | 21.7 | 1.85 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 1.25 | 1.25 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | - | 21.7 | 2 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | - | 21.7 | 2 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | - | 21.7 | 2.15 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 45° | 21.7 | 2.15 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 1.5 | 1.5 | n/s | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | - | 21.7 | 2.5 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | - | 21.7 | 2.65 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
88.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | 45° | 21.7 | 1.8 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 45° | 21.7 | 2.65 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | - | 21.7 | 3 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | - | 21.7 | 3 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | - | 21.7 | 3.15 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 45° | 21.7 | 3.15 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 1.75 | 1.75 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | - | 21.7 | 4 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | - | 21.7 | 4 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 4.5 | 4.5 | 2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | - | 21.7 | 4.15 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
88.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | 45° | 21.7 | 2.5 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
98.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 45° | 21.7 | 4.15 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 2 | 2 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | - | 21.7 | 5.15 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
147.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | - | 27.7 | 1.5 | Einstechen Rillen | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
147.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.014 | - | 27.7 | 2 | Einstechen Rillen | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
147.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.016 | - | 27.7 | 2.5 | Einstechen Rillen | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
147.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.018 | - | 27.7 | 3 | Einstechen Rillen | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
147.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.021 | - | 27.7 | 4 | Einstechen Rillen | 6 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
104.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | - | 27.7 | 1.5 | Einstechen Rillen | 3 | 6.5 | 6.5 | 0.05 | 3 | 327-14 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 14 | 14 | ||
104.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | - | 27.7 | 2 | Einstechen Rillen | 3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 3 | 327-14 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 14 | 14 | ||
104.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.013 | - | 27.7 | 2.5 | Einstechen Rillen | 3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 3 | 327-14 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 14 | 14 | ||
104.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.014 | - | 27.7 | 3 | Einstechen Rillen | 3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 3 | 327-14 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 14 | 14 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
eClass-5.1 | 21011901 | Notenschlüssel | 1025 | ISO-Anwendung P | P |
Anwendung Fräsen | Innennuten- und Gewindefräser | ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Rechts |
ISO-Anwendung N | N | Fräsertyp | CoroMill 327, Wendeplatte ab 10 mm Bohrung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn
max. radiale Schnitttiefe ar
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Einsteckform
Einstecktyp
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften