Teilenummer
|
---|
360L2807MMH2040 |
360R1906MKH3330 |
360R2807MKH3330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Stirnfase / Schulterausführung | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.08 | - | Schweres Schneiden | M|K | K | 18 | 28 07 | 2040 | 360-28 | M | Links | BS = 4.60 | MH | ||
49.69 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.022 | K | Aufrauen | K | K - erste Option | 15 | 19 06 | 3330 | 360-19 | - | Rechts | BS = 2.20 | KH | ||
78.31 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.08 | K | Aufrauen | K | K - erste Option | 20 | 28 07 | 3330 | 360-28 | - | Rechts | BS = 4.60 | KH |
Loading...
Clearance angle | Sonstige | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Freiwinkel des Einsatzes | > 0° | eClass-5.1 | 21011901 |
Anzahl der Schneidkanten | 4 | Einstecktyp | CoroMill 360 Schwerlast-Bearbeitungseinsatz | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
ISO-Anwendung M
Design einfügen
Stirnfase / Schulterausführung
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften