Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Mittlere Bearbeitung | K | K20D | - | M50 | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Mittlere Bearbeitung | K | K20W | - | M50 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Mittlere Bearbeitung | P-K | 4230 | P | M50 | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Aufrauen | K | K20D | - | H50 | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Aufrauen | K | K20W | - | H50 | ||
53.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Aufrauen | P-K | 3040 | P | H50 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Aufrauen | P-K | 4220 | P | H50 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Aufrauen | P-K | 4230 | P | H50 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Aufrauen | P-K | 4240 | P | H50 | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | K | K20D | - | M31 | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | K | K20W | - | M31 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.03 | Leichte/mittlere Bearbeitung | K | 1020 | - | M30 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 1130 | P | M30 | ||
53.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.03 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 3040 | P | M30 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.03 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 4220 | P | M30 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.03 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 4240 | P | M30 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | K | 1020 | - | M31 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 1130 | P | M31 | ||
53.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 3040 | P | M31 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 4220 | P | M31 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 4230 | P | M31 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Leichte/mittlere Bearbeitung | P-K | 4240 | P | M31 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0 | Mittlere Bearbeitung | P-K | 1130 | P | M50 | ||
53.46 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.03 | Mittlere Bearbeitung | P-K | 3040 | P | M50 | ||
54.77 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.03 | Mittlere Bearbeitung | P-K | 4220 | P | M50 | ||
56.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.03 | Mittlere Bearbeitung | P-K | 4240 | P | M50 |
Loading...
Clearance angle | Sonstige | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Freiwinkel des Einsatzes | 13° | ISO-Anwendung K | K |
Eckenradius RE(mm) | 1 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 14 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 21 09 | Einsteckform | 745-21 | Einstecktyp | 745R - Einsatzgröße 21 mm |
Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften