Teilenummer
|
---|
357N2408MKH3330 |
357N2408MKH4220 |
357R2408MPM1030 |
357R2408MPM3330 |
357R2408MPM4220 |
357R2408MPM4230 |
357R2408MPM4240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Design einfügen | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | 0.049 | K | Aufrauen | K | K - erste Option | 1 | 13 | 3330 | - | Neutral | M-KH | ||
83.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.049 | - | Aufrauen | P|K | K | - | 10 | 4220 | P | Rechts | M-KH | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | 0.043 | - | Mittlere Bearbeitung | P | - | - | 10 | 1030 | P | Rechts | M-PM | ||
83.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | 0.049 | K | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 1 | 13 | 3330 | - | Rechts | M-PM | ||
83.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.043 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | K | - | 10 | 4220 | P | Rechts | M-PM | ||
85.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.043 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | K | - | 10 | 4230 | P | Rechts | M-PM | ||
85.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.043 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | K | - | 10 | 4240 | P | Rechts | M-PM |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 24 08 |
Einsteckform | 357-24 | Einstecktyp | Doppelseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie | Stirnfase / Schulterausführung | BS = 3.00 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften