SANDVIK Auto T-Line Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDE322L05H13A
CDE322R05H13A
CDE322R023020
CDE322R023040
CDE322R053020
CDE322R053040
LNE32302H13A
LNE32304H13A
LNE323023020
LNE323023040
LNE323043020
LNE323043040
LNE323PL13040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Geometrie/Schneidkante Typempfehlung Zolltarifgewicht
(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S ISO-Anwendungsbereich M Alle ISO-Anwendungsbereiche Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Notenschlüssel Einsteckform Einstecktyp Schnittbreite/Teilung

28.46 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl / GusseisenFlach mit RadiusM0.006CDE 322 T3M - 1. AuswahlM|K-0.787H13ACDE* (75°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 90°10.2

28.46 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl / GusseisenFlach mit Radius-0.006CDE 322 T3MM|K-0.787H13ACDE* (75°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 90°10.2

37.69 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Radius-0.006CDE 322 T3-K-1.5753020CDE* (75°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 90°10.2

-

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Radius-0.006CDE 322 T3-K-1.5753040CDE* (75°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 90°10.2

37.69 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Radius-0.006CDE 322 T3-K-0.7873020CDE* (75°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 90°10.2

38.92 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Radius-0.006CDE 322 T3-K-0.7873040CDE* (75°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 90°10.2

22.85 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl / GusseisenFlach mit Fase-0.009LNE 323 04MM|K11.80.787 x 45°H13ALNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

22.85 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl / GusseisenFlach mit Radius-0.009LNE 323 04MM|K11.81.575H13ALNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

30.08 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Fase-0.009LNE 323 04-K11.80.787 x 45°3020LNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

31.00 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Fase-0.009LNE 323 04-K11.80.787 x 45°3040LNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

30.08 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Radius-0.009LNE 323 04-K11.81.5753020LNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

31.00 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit Radius-0.009LNE 323 04-K11.81.5753040LNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

31.00 €

1 5 Arbeitstage GusseisenFlach mit parallelen Flächen-0.009LNE 323 04-K11.81.787 x 13°3040LNE* (90°)Fräseinsatz für T-Line Frässystem 75°-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle N (0°) Zolltarifliche Warennummer 82090020 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 4 ISO-Anwendungsbereich K K
Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Aufrauen Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support