SANDVIK CoroMill 328 Wendeplatte zum Gewindefräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
328R13-06 UN-TH 1025
328R13-10 UN-TH 1025
328R13-14 UN-TH 1025
328R1304UNTH1025
328R1308UNTH1025
328R1312UNTH1025
328R1316UNTH1025
328R13150MMTH1025
328R13150VMTH1025
328R13200MMTH1025
328R13300MMTH1025
328R13350MMTH1025
328R13400MMTH1025
328R13400VMTH1025
328R13450MMTH1025
328R13500MMTH1025
328R13550MMTH1025
328R13600MMTH1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Rillenbreite / Winkel Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Geometrie / Schnittkante

-

1 auf Anfrage 0.005min. 6 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

-

1 auf Anfrage 0.005min. 10 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

-

1 auf Anfrage 0.005min. 14 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 4 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 8 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 12 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 16 Gewindegänge/ZollGewindefräsen UN 60° VollprofilUN 60°k.A.k.A.UNTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 1.50Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

105.85 €

1 auf Anfrage 0.0121.50 - 3.50Teilprofil 60°-2.1-VMTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 2.00Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 3.00Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 3.50Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 4.00Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

105.85 €

1 auf Anfrage 0.0114.00 - 6.00Teilprofil 60°-3.5-VMTH

116.15 €

1 auf Anfrage 0.005min. 4.50Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

134.00 €

1 auf Anfrage 0.005min. 5.00Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

134.00 €

1 auf Anfrage 0.005min. 5.50Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

134.00 €

1 auf Anfrage 0.005min. 6.00Gewindefräsen metrisch 60° VollprofilMetrisch 60°k.A.k.A.MMTH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82090020 Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K|N|S ISO-Anwendung K K
eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 3 Notenschlüssel 1025
ISO-Anwendung P P Einsteckform 328-13 Einstecktyp CoroMill 328 Einsatz für die Gewindeherstellung
ISO-Anwendung M M Design einfügen Rechts ISO-Anwendung N N
Hersteller SANDVIK Coromant ISO-Anwendung S S Art der Sorte Hartes Metall
Zolltarif - Herkunftsland DE Großer Einsatz / Einsatzhalter 13

Technischer Support