Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gusseisen | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | K | K | - | 3 | 1020 | - | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | H | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|M|S|H | - | - | 3 | 1030 | P | M | Neutral | S | SM | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | 1040 | - | M | Neutral | S | SM | ||
37.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | 2040 | - | M | Neutral | S | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4230 | P | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P | - | - | 3 | 4240 | P | - | Neutral | - | SM | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | S30T | - | M | Neutral | S | SM | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | S40T | - | M | Neutral | S | SM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gusseisen | - | - | - | Schwere Bearbeitung | n/s | K | K | - | 3 | 1020 | - | - | Neutral | - | KH | ||
31.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gusseisen | - | - | - | Schwere Bearbeitung | n/s | K | K | - | 3 | 3040 | - | - | Neutral | - | KH | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | D (15°) | Gusseisen | - | K | - | Schwere Bearbeitung | - | K | K - erste Option | 9 | 3 | 3330 | - | - | Neutral | - | KH | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4220 | P | - | Neutral | - | KH | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4230 | P | - | Neutral | - | KH | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Werkstoff mit hoher Härte | H | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | H | - | - | - | 1010 | - | - | Rechts | - | MM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|M|S | - | - | - | 1030 | P | M | Rechts | S | MM | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | 1040 | - | M | Rechts | S | MM | ||
37.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | 2040 | - | M | Rechts | S | MM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4230 | P | - | Rechts | - | MM | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | S30T | - | M | Rechts | S | MM | ||
36.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | S40T | - | M | Rechts | S | MM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Werkstoff mit hoher Härte | H | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | H | - | - | - | 1010 | - | - | Rechts | - | PH | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | D (15°) | Gusseisen | - | K | - | Schwere Bearbeitung | - | K | K - erste Option | 9 | 0.8 | 3330 | - | - | Rechts | - | PH | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4230 | P | - | Rechts | - | PH | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | P | - | - | - | 4240 | P | - | Rechts | - | PH | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Gusseisen | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | K | K | - | - | 1020 | - | - | Rechts | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | H | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|M|S|H | - | - | - | 1030 | P | M | Rechts | S | PM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | 1040 | - | M | Rechts | S | PM | ||
31.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | 2040 | - | M | Rechts | S | PM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | D (15°) | Gusseisen | - | K | - | Mittlere Bearbeitung | - | K | K - erste Option | 9 | 0.8 | 3330 | - | - | Rechts | - | PM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4220 | P | - | Rechts | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4230 | P | - | Rechts | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P | - | - | - | 4240 | P | - | Rechts | - | PM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | S30T | - | M | Rechts | S | PM | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | - | S40T | - | M | Rechts | S | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4220 | P | - | Rechts | - | PH |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.008 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 5 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 14 05 | Einsteckform | 419-14 | Einstecktyp | CoroMill 419 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Freiwinkel des Einsatzes
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften